(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,592円
税込単価
164,551円

【特長】・大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    189.3
  • 色:
    ベージュ
  • JANコード:
    0086876148015
  • トラスココード:
    819-4623
  • 質量(g):
    35400.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    1067
  • 奥行(mm):
    635
  • 間口(mm):
    635

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

396502

1個

149,592( 164,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
・前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
・スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
・樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付の型番396502のページです。
型番396502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付

プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付

    ジャンボペール HGシリーズ

    ジャンボペール HGシリーズ

      ワイドペール STシリーズ

      ワイドペール STシリーズ

        ブルートコンテナ ドーリー

        ブルートコンテナ ドーリー

          ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

          ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

            ジャンボ分別ペール PRF1000

            ジャンボ分別ペール PRF1000

              水切りエコペール

              水切りエコペール

                ワイドストレージ キャスター付タイプ

                ワイドストレージ キャスター付タイプ

                  ジャンボステーション Jシリーズ

                  ジャンボステーション Jシリーズ

                    スタンディングカート(本体) 小

                    スタンディングカート(本体) 小

                      アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

                      アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ

                        ラウンドブルートコンテナ ブラック

                        ラウンドブルートコンテナ ブラック

                          ペダルペール キサス

                          ペダルペール キサス

                            メーカー エレクター カイスイマレン Richell エレクター Richell カイスイマレン 積水テクノ成型 Richell カイスイマレン テラモト ラバーメイド ラバーメイド サンコープラスチック
                            通常価格 149,592円 77,499円 69,969円 18,103円 69,569円 130,557円 7,423円 95,123円 165,115円 21,853円 12,020円 10,340円 3,222円
                            通常出荷日 1日目   5日目   2日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   3日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目   10日目  
                            容量(L) 189.3 - - - - 1000 18 - - - - - 14.5
                            ベージュ - - ブラック - - - - - - - - -
                            JANコード 0086876148015 - - 0086876015492 - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-4623 - - 421-9091 - - - - - - - - -
                            質量(g) 35400.0 - - 3000 - - - - - - - - -

                            プラザコンテナ (灰皿付) 灰皿付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました