(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,001円
税込単価
3,301円

【特長】・コンバイン用チェーンオイルです。・耐水性、耐摩耗性に優れチェーン寿命...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類オイル主な用途チェーン / コンバイン
有機則非該当PRTR非該当
消防法分類非該当JANコード4906725396182
トラスココード868-2455質量(g)3560
容量(L)4 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

396144

1個

3,001( 3,301円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンバイン用チェーンオイルです。
・耐水性、耐摩耗性に優れチェーン寿命を延長します。
【用途】
・コンバインの各種チェーンに。
・自動給油タンクへ給油して下さい。
【商品仕様】
・容量:4L
・容量:4L
・入数:6個
・JANコード:4906725396182
・トラスココード:868-2455
・質量:3.56kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4Lの型番396144のページです。
型番396144に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

    ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

      オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

      オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

            住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

              住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

              住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

                住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

                住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

                  住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                  住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

                        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

                        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

                          DIAMOND 油圧オイル4L

                          DIAMOND 油圧オイル4L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 IKK
                            通常価格 3,001円 10,557円 9,843円 18,064円 38,233円 18,064円 18,931円 27,532円 18,714円 18,498円 5,397円 27,532円 4,604円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目~   2日目   4日目   1日目   11日目   4日目   11日目   11日目   6日目   4日目   1日目  
                            種類 オイル - - オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル - オイル -
                            主な用途 チェーン / コンバイン - - ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ ギヤ - ギヤ -
                            有機則 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 -
                            PRTR 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 -
                            消防法分類 非該当 - - 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 - 該当 -

                            住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト