(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識取付平リブ用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識取付平リブ用金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,448円 ~ 2,898円
税込価格
1,593円 ~ 3,188円

【特長】・平リブ式標識を89.1mmφポールに取り付ける為の金具です。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アルミ
  • 89.1mmφ用
  • 395-581:1個、395-58:2個1組

使用方法・使用事例

平リブ標識・ポール取付手順

標識取付平リブ用金具 関連画像

(1)標識の平リブ(溝)にボルトの頭を2本スライドさせて入れます。
(2)レール中心に予め印をつけておきそこにポールの中心を合わせます。
(3)平リブ用取付金具に(1)でセットしたボルトを通します。
(4)ワッシャー及びナットをボル卜に通し工具で締め付けて固定します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
取付ボルトの径・長さ
中央部の穴径
外寸の最大長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定金具
4589457590457
826-4284
375.000
径:3/8インチ
Φ11
171

1個

2,898( 3,188円 )

4日目

平リブ標識取付用金具
4589457590440
826-4285
190.000
径:10mm、長さ:30mm
Φ10
40

2個

1,448( 1,593円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平リブ式標識を89.1mmφポールに取り付ける為の金具です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識取付平リブ用金具

標識取付平リブ用金具

    ワンタッチ取付標識 大型 禁止

    ワンタッチ取付標識 大型 禁止

      垂レ幕

      垂レ幕

        標識用ポール

        標識用ポール

          リフト関係標識

          リフト関係標識

            安全掲示板組合せ部品

            安全掲示板組合せ部品

              子供向け標識

              子供向け標識

                トーグ 矢印板

                トーグ 矢印板

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                    ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

                    ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        置場標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                          安全掲示板用パーツ

                          安全掲示板用パーツ

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,448円 2,250円 4,500円 10,595円 1,063円 3,600円 831円 19,193円 1,771円 10,500円 831円 831円 4,680円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   7日目   2日目~   6日目~   4日目~   6日目   4日目   4日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - - 表示スタンド用パーツ - - - 表示スタンド - - - - -
                            材質(本体) アルミ - - - - - - アルミ - - - - -
                            適合ポールサイズ Ф89.1 - - - - - - - - - - - -

                            標識取付平リブ用金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました