(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルト止め用フリーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルト止め用フリーリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

片面用のフリーリング(小)です。【材質】鉄(クロメートメッキ仕上げ)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    その他
  • JANコード:
    4571181475469
  • トラスココード:
    740-4433
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
  • 摘要:
    片面用(ボルトM8×15)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質付属品備考
395-1638.1mmφ用鉄(クロメートメッキ仕上げ)ボルトM8×15片面用(小)
395-18ボルトM8×15×2個両面用(小)

使用方法・使用事例

使用方法

ボルト止め用フリーリング  外形図1

395-16

ボルト止め用フリーリング  外形図2

395-18

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-16

2個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面用のフリーリング(小)です。
【材質】鉄(クロメートメッキ仕上げ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルト止め用フリーリングの型番395-16のページです。
型番395-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルト止め用フリーリング

ボルト止め用フリーリング

    ユニット コードロックアウト

    ユニット コードロックアウト

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

        指差呼称標識 エコユニボード

        指差呼称標識 エコユニボード

          埋込用ポール

          埋込用ポール

            ワンタッチカラーエフ

            ワンタッチカラーエフ

              マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

              マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

                廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

                廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                  ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                    産廃標識ステッカー

                    産廃標識ステッカー

                      すべり止めロードシート

                      すべり止めロードシート

                        ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                        ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                          ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                          ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 660円 12,515円 505円 809円 3,585円 600円 840円 1,688円 1,771円 179円 5,798円 1,246円 1,785円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - - - 表示スタンド用パーツ - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 - - - スチール - - - - - - - -
                            JANコード 4571181475469 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-4433 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 70.000 - - - - - - - - - - - -

                            ボルト止め用フリーリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました