(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3WAYベース用ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:395-14
3WAYベース用ポール ユニット ポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,001円
税込単価
5,501円

安全掲示板3WAYベース用ポールです。M8×60ボルト(ナット付)1個

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

395-15

サイズ:38.1φ×1,800mm
〈付属品〉M8×60ボルト(ナット付)1個

外形図

ユニット ポール 外形図

395-15

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ポール 関連画像
商品情報を表示

395-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ポール寸法 外径×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-14

60.5×1800
4571181475445
740-4417
5490.000
-

2個

5,001( 5,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全掲示板3WAYベース用ポールです。
M8×60ボルト(ナット付)1個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3WAYベース用ポール の型番395-14のページです。
型番395-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3WAYベース用ポール

3WAYベース用ポール

    埋込用ポール

    埋込用ポール

      3WAYベースセット60.5(平リブ用)

      3WAYベースセット60.5(平リブ用)

        ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

        ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

          ヘルボード

          ヘルボード

            ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

            ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

              ドア表示板(アクリル白板タイプ)

              ドア表示板(アクリル白板タイプ)

                ユニット 室名表示板 大会議室

                ユニット 室名表示板 大会議室

                  ユニット スライドアングル

                  ユニット スライドアングル

                    階数表示板

                    階数表示板

                      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                        薄型許可票

                        薄型許可票

                          ユニット 室名表示板 事務所

                          ユニット 室名表示板 事務所

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,475円 3,585円 24,675円 2,657円 10,472円 11,250円 636円 750円 11,079円 770円 6,442円 8,754円 750円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ - - 表示スタンド用パーツ - - - - - - -
                            材質(本体) スチール スチール スチール - - スチール - - - - - - -
                            詳細タイプ ポール 埋込用ポール ベースセット - - 三脚のみ - - - - - - -
                            材質詳細 - ポール:鉄・白塗装、ベース:高密度ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            3WAYベース用ポール のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            395-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポール寸法 外径×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 摘要

                            2,475円

                            ( 2,723円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            38.1×18004571181475452740-44252700.0ボルト穴10mm(ボルト付)

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました