(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 落雪注意標識セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 落雪注意標識セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,010円
税込単価
15,411円

【特長】・ユニットの積雪地域対応表示品です。・冬期作業用におすすめです。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    その他
  • 表示内容詳細:
    落雪注意
  • 適合ポールサイズ:
    Φ38.1×1800mm
  • 注水式:
    約33kg(満水時)
  • 表示面寸法(mm):
    標識:600×400
  • ベース寸法 外径×高さ(mm):
    500×260
  • JANコード:
    4571181503070
  • トラスココード:
    811-5942
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    標識:鉄板(普通山)、3WAYベース:高密度ポリエチレン、ポール・フリーリング:鉄
  • 摘要:
    標識:フリーリング用上下Ф10穴

型番

395-111 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

395-111

1個

14,010( 15,411円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニットの積雪地域対応表示品です。
・冬期作業用におすすめです。
【用途】
・積雪地域対応の冬期作業用注意標識。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 落雪注意標識セットの型番395-111のページです。
型番395-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 落雪注意標識セット

ユニット 落雪注意標識セット

    3WAYベースセット60.5(平リブ用)

    3WAYベースセット60.5(平リブ用)

      ユニット ラミスタンドA3用

      ユニット ラミスタンドA3用

        サインボードスタンド

        サインボードスタンド

          ユニスタンド(スタンドのみ)

          ユニスタンド(スタンドのみ)

            ユニガイドと標識のセット

            ユニガイドと標識のセット

              標識用ポール

              標識用ポール

                メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                  表示スタンド

                  表示スタンド

                    標識用スタンド 300×600mm用

                    標識用スタンド 300×600mm用

                      メッセージスタンド_2

                      メッセージスタンド_2

                        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

                        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

                          掲示物垂れ幕

                          掲示物垂れ幕

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット KEIAI(敬相)
                            通常価格 14,010円 24,675円 9,005円 20,472円 5,238円 2,746円 10,595円 15,800円 10,280円 13,751円 15,800円 2,315円 7,813円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド用パーツ - - - 表示スタンド 表示スタンド用パーツ - - - - - -
                            材質(本体) スチール スチール - - - その他 - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 落雪注意 - - - - - - - - - - - -
                            適合ポールサイズ Φ38.1×1800mm - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 落雪注意標識セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました