(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

入坑者一覧表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

入坑者一覧表

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,925円 ~ 49,951円
税込価格
9,818円 ~ 54,946円

入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。単独使用以外にもスーパーフラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 393-68(顔写真ケース)は、別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

■393-66・67共通

  • 入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。
  • 単独使用以外にもスーパーフラット掲示板の下付連結も可能。
  • 50名用(363-66)2台連結や50名用(393-66)と25名用(393-67)の連結も可能。
 

【仕様】

型番備考サイズ材質重量付属品
393-66大(スーパーフラット掲示板タイプ・50名用)850×1,700×30mm厚カラー鋼板(0.8mm厚)約16.6kg
  • フックボルト(ナット付):4個
  • フックボルト用ワッシャー:4個
  • 長ナット:5本
  • 蝶ボルト:5本
  • スプリングワッシャー:5枚
  • 入出坑スライドパーツ:50個
  • コーナーキャップ:2個
393-67小(スーパーフラット掲示板タイプ・25名用)850×850×30mm厚カラー鋼板(0.8mm厚)約8kg
  • フックボルト(ナット付):4個
  • フックボルト用ワッシャー:4個
  • 長ナット:3本
  • 蝶ボルト:3本
  • スプリングワッシャー:3枚
  • 入出坑スライドパーツ:25個
  • コーナーキャップ:2個
393-4225名用 ※社名入れはできません。600×900mm鉄板(明治山/穴6)-
  • 回転名札板取付用ビス3個
  • 回転名札板
393-4350名用 ※社名入れはできません。
393-44板のみ600×900mm鉄板(明治山/穴6)-
  • 回転名札板取付用ビス3個
入坑者一覧表  製品の基本仕様・特長03

393-67

 
入坑者一覧表  製品の基本仕様・特長01

393-42

入坑者一覧表  製品の基本仕様・特長02

393-43

※緑色部分は、チョークで書くことができます。

外形図

■393-66・67共通

単位:mm
入坑者一覧表  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

入坑者一覧表  使用事例

393-66と393-67の連結使用例

注意・禁止事項

■393-66・67共通

  • 設置用の単管は現場でご用意ください。
  • 設置に関しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
材質1
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
掲示板(標準タイプ)
鉄板
入坑者一覧表
ビス止め
4571181502981
811-5606
(25名用)穴6・回転名札板・取付ビス2個付
3400
-
600×900

1個

15,300( 16,830円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
鉄板
入坑者一覧表
ビス止め
4571181502998
811-5607
(50名用)穴6・回転名札板・取付ビス2個付
4700
-
600×900

1個

19,092( 21,001円 )

8日目

掲示板(標準タイプ)
鉄板
入坑者一覧表
ビス止め
4571181475254
740-3356
穴6
2200
-
600×900

1個

8,925( 9,818円 )

6日目

掲示板(標準タイプ)
カラー鋼板(0.8mm厚)
入坑者一覧表(小)入坑/出坑
-
4571181503049
811-5611
393-66の連結25名用
8000
-
850×850×30厚

1個

49,951( 54,946円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

入出坑の表示がマグネット式のスライドでラクラク。
単独使用以外にもスーパーフラット掲示板の下付連結も可能。

(i)ご注意

  • 393-68(顔写真ケース)は、別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

入坑者一覧表

入坑者一覧表

    ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

    ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

      配管耐圧試験ボード

      配管耐圧試験ボード

        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

          安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

          安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

            グリーンクロス 安全掲示板AA

            グリーンクロス 安全掲示板AA

              安全十則表示板(緑十字衛生十則)

              安全十則表示板(緑十字衛生十則)

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-36 機械保全十則

                  標識シート 上水道 150MM

                  標識シート 上水道 150MM

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                      曜日マグネット板 373-35/37用

                      曜日マグネット板 373-35/37用

                        ずい道用関係標識

                        ずい道用関係標識

                          ビニール式KYボード

                          ビニール式KYボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ミツギロン工業 グリーンクロス ユニット ユニット マイゾックス
                            通常価格 8,925円 911円 798円 2,788円 2,247円 33,249円 3,030円 1,826円 4,070円 1,826円 1,966円 831円 1,286円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   6日目   1日目  

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました