(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転名札板 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:393-53
回転名札板 鉄 カイテンナフダイタ テツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,582円
税込単価
10,540円

表裏を赤白に塗り分けており、遠くからでもはっきり認識できます。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質名札板付属品
393-53117×585mm赤/白25枚、(両面)青2枚取付用ビス2個
393-52233×585mm赤/白50枚、(両面)青4枚取付用ビス2個
 
商品情報を表示

393-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

393-53

740-3372
1200
回転名札板(25名用)

1個

9,582( 10,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表裏を赤白に塗り分けており、遠くからでもはっきり認識できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転名札板 鉄の型番393-53のページです。
型番393-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転名札板 鉄

回転名札板 鉄

    光 ドアサイン ウッドライク メープル

    光 ドアサイン ウッドライク メープル

      回転式名札掛

      回転式名札掛

        光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

        光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

          表示板取付ベース 表示板付

          表示板取付ベース 表示板付

            ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

            ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品

                配管識別シート 帯のみ 大

                配管識別シート 帯のみ 大

                  メーカー ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                  通常価格 9,582円 2,015円 21,910円 2,015円 9,750円 20,532円 4,083円 929円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   1日目   6日目   6日目   5日目   4日目~  
                  商品タイプ その他 - その他 - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
                  材質(本体) 鉄製 - 硬質塩化ビニール - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - -
                  取付仕様 取付ビス2個付 - - - L字型取付金具固定 U字金具固定 - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  393-52
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 質量(g) タイプ

                  16,023円

                  ( 17,625円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  737-38052500回転名札板(50名用)

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました