(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

入場者一覧表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:393-49
入場者一覧表 ニュウジョウシャイチランヒョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,315円
税込単価
10,247円

入場者一覧表です。25名用と50名用があります。緑色部分は、チョークで書くこと...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

393-47(25名用)
393-48(50名用)
サイズ:600×900mm
材質:鉄板(明治山/穴6)
<付属品>回転名札板取付用ビス3個、回転名札板

393-49(板のみ)
サイズ:600×900mm
材質:鉄板(明治山/穴6)
<付属品>回転名札板取付用ビス3個

※社名入れはできません。
※緑色部分は、チョークで書くことができます。

商品情報を表示

393-49の仕様・寸法情報

商品タイプ掲示板(標準タイプ)材質(本体)鉄板
表示内容入場者一覧表取付仕様ビス止め
JANコード4571181475261トラスココード740-3364
摘要穴6質量(g)2200
寸法(mm)600×900 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

393-49

4571181475261
740-3364
穴6
2200

1個

9,315( 10,247円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

入場者一覧表です。
25名用と50名用があります。
緑色部分は、チョークで書くことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

入場者一覧表の型番393-49のページです。
型番393-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

入場者一覧表

入場者一覧表

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-24 乗入構台作業床最大積載荷重t

      ワンタッチ取付標識

      ワンタッチ取付標識

        ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

        ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

          配管分別ステッカー

          配管分別ステッカー

            建設機械関係標識 クレーン作業標識

            建設機械関係標識 クレーン作業標識

              ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

              ミニ掲示郎 現場用安全掲示板

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

                  玉掛けワイヤーロープの点検

                  玉掛けワイヤーロープの点検

                    メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット 仙台銘板 グリーンクロス グリーンクロス
                    通常価格 9,315円 2,083円 1,180円 2,991円 282円 470円 28,246円 1,101円 8,384円
                    通常出荷日 6日目~   7日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目   7日目   4日目  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - -
                    材質(本体) 鉄板 - - エコユニボード - - - - -
                    表示内容 入場者一覧表 - - 燃 LPガス供給施設 - - 安全掲示板Bタイプ(B) - 玉掛けワイヤーロープの点検
                    取付仕様 ビス止め - - 穴4スミ(Ф2.5mm) - - フック式 - 穴4ヵ所
                    寸法(mm) 600×900 - - 450×600×1.2厚 - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    393-47
                    393-48
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 摘要 質量(g)

                    17,352円

                    ( 19,087円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    4571181503001811-5608(25名用)穴6・回転名札板・取付ビス2個付3400

                    25,363円

                    ( 27,899円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    4571181503018811-5609(50名用)穴6・回転名札板・取付ビス2個付4700
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 摘要 質量(g)

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト