(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玄関スクエアマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玄関スクエアマット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,461円 ~ 4,971円
税込価格
3,807円 ~ 5,468円

【特長】・泥落としと砂ぼこり落とし。・ふたつの機能で汚れをしっかり落とす。・つ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質1:
    マット:再生ゴム
  • 奥行(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    7
  • 幅(mm):
    900
  • 材質2:
    表面:ナイロン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4973655393161
136-5189
3400.000

1個

4,971( 5,468円 )

4日目

グレー
4973655395226
136-5227
3200.000

1個

3,461( 3,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥落としと砂ぼこり落とし。
・ふたつの機能で汚れをしっかり落とす。
・つまづきにくいスロープ縁形状。
・美しいバラ模様でエレガントさをプラス。
・摩擦に強いナイロン繊維使用。
・お手入れ簡単、水洗いOK。
・風に強い重量感。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玄関スクエアマット

玄関スクエアマット

    玄関ラバーマット

    玄関ラバーマット

      VCハードマットN

      VCハードマットN

        コンビマット

        コンビマット

          ニューコンビマット

          ニューコンビマット

            ワイヤーマット

            ワイヤーマット

              テラマットダイヤ

              テラマットダイヤ

                足ふきマット(泥落とし)

                足ふきマット(泥落とし)

                  ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mm

                  ミヅシマ ハニカムゴムマットL 本体 495×745mm

                    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒

                    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒

                      150x150mm 土砂落としマット

                      150x150mm 土砂落としマット

                        600x874mm 玄関マット

                        600x874mm 玄関マット

                          300x300mm ノンスリップマット(連結式)

                          300x300mm ノンスリップマット(連結式)

                            メーカー Richell Richell 山崎産業 ジポン 八ツ矢工業 ジポン テラモト エスコ ミヅシマ工業 山崎産業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,461円 3,461円 3,128円 1,920円 4,242円 1,803円 3,452円 2,840円 6,840円 1,238円 1,040円 8,670円 2,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット ノンスリップマット 玄関マット 玄関マット 玄関マット ノンスリップマット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            材質1 マット:再生ゴム 再生ゴム - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 600 600 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 7 12 - - - - - - - - - - -

                            玄関スクエアマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました