(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
41,812円 29,816円
税込単価
45,993円 32,798円

【特長】・自由なレイアウトで設置が可能な回転式のヘッド部が付いた屋内用のパーテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • JANコード:
    4964079027435
  • 質量(g):
    4100.0
  • トラスココード:
    802-0812
  • 材質1:
    ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%
  • ベルト色:
    グリーン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3920130

1個

41,812円

29,816

( 32,798円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由なレイアウトで設置が可能な回転式のヘッド部が付いた屋内用のパーテーションスタンドです
・ベルトは収納式です(片側ベルト・片側ベルト受部)
【用途】
・パーテーション
・屋内用
【商品仕様】
・底部350×高さ857mm
・ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
・JANコード:4964079027435
・トラスココード:802-0812
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)
・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
・ベルト/再生ポリエステル繊維100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーンの型番3920130のページです。
型番3920130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

      ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

      ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

          ベルト付きポールくぼみ型

          ベルト付きポールくぼみ型

            ベルトパーテーションスタンド

            ベルトパーテーションスタンド

              リールパーティションスタンド

              リールパーティションスタンド

                スタッキング式ベルトパーティション

                スタッキング式ベルトパーティション

                  ガイドポール

                  ガイドポール

                    メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 カーボーイ テラモト 杉田エース ノーリツ 山崎産業
                    通常価格 41,812円 41,812円 41,812円 41,812円 12,776円 16,781円 17,340円 41,277円 24,511円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   3日目~   10日目~   1日目~  
                    種類 パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション ポール パーティーション パーティーション パーティーション ポール
                    JANコード 4964079027435 4964079027459 4964079027466 4964079027442 - - - - -
                    質量(g) 4100.0 4100.0 4100.0 4100.0 - - - - -
                    トラスココード 802-0812 802-0814 802-0815 802-0813 - - - - -
                    材質1 ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100% ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100% ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100% ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100% - - - - -

                    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました