(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルヤッケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステルヤッケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・軽作業、塗装作業、農作業、一般作業

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    ポリエステル100%

型番

3900-LL-NB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3900-LL-NB

LL
175~185
4906554390245
854-5573
124.000
96~104

5個

869( 956円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・軽作業、塗装作業、農作業、一般作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルヤッケの型番3900-LL-NBのページです。
型番3900-LL-NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルヤッケ

ポリエステルヤッケ

    ポリエステルパンツ

    ポリエステルパンツ

      ヤッケ カブリ

      ヤッケ カブリ

        ヤッケ ズボン

        ヤッケ ズボン

          レインウェアワイルドタフレイン

          レインウェアワイルドタフレイン

            糸入合羽

            糸入合羽

              糸入パンツ

              糸入パンツ

                高視認レインスーツ

                高視認レインスーツ

                  作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

                  作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

                    レインウェアニュー

                    レインウェアニュー

                      ナイロンパンツ

                      ナイロンパンツ

                        ビニールシングルスーツ

                        ビニールシングルスーツ

                          レインウェアレインクルードットコム

                          レインウェアレインクルードットコム

                            メーカー 川西工業 川西工業 コーコス信岡 コーコス信岡 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 LOGOS(ロゴス) 川西工業 マック 川西工業 川西工業
                            通常価格 816円 517円 530円 480円 5,654円 2,752円 1,338円 6,352円 5,707円 3,715円 877円 1,123円 6,530円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   3日目   3日目   4日目~   7日目~   7日目   7日目   1日目~   4日目~   4日目~   2日目~   4日目~  
                            ネイビー ネイビー - - - ネイビー ネイビー イエロー - ネイビー ネイビー ネイビー -
                            材質1 ポリエステル100% ポリエステル100% - - 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% - 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% - ポリ塩化ビニール100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

                            ポリエステルヤッケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3900-3L-NB
                            3900-L-NB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                            816円

                            ( 898円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3L175~1854906554390252828-3048126.000102~110

                            869円

                            ( 956円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L170~1804906554390238854-5574120.00090~98

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました