(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチバインダー本体 ~A3サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチバインダー本体 ~A3サイズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
877円 ~ 2,015円
税込価格
965円 ~ 2,217円

【特長】・色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!・ラミネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ABS樹脂

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • ラミネートフィルム穴開け用ガイドメモリ付きでセンター出しが簡単
  • 単管にパチンとはめるだけ

 

【仕様】

  • 適合パンチ機:標準的な穴径5.5~6mm/穴間隔80mm
    ※ラミネートフィルムは付いておりません。
    型番サイズ材質カラー
    389-401R58×500×58mm厚ABS樹脂
    389-401Y
    マルチバインダー本体  製品の基本仕様・特長02

    蓋を開けた状態(黄本体)

    ■縦単管用

    【特長】

    • 最小限のスペースでスッキリ表示。

     

    【仕様】

    型番サイズ材質
    本体ステッカー本体ステッカー
    389-63500×58×58mm厚449×44mmABS樹脂PPステッカー
    389-64
    389-65
    389-66
    389-67
    389-68
    389-69
    389-70
    389-71
    マルチバインダー本体  製品の基本仕様・特長01
     

    ■389-40R/40Y/41Y (A3ヨコ用)

    【特長】

    • A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけ。表示変更がしやすい設計です。
    • 出力した用紙を表示(A3サイズまで)

     

    【仕様】

    型番サイズ材質備考
    本体本体
    389-40R58×500×58mm厚355×450mmABS樹脂オレフィンビニール(穴上2)赤本体(袋付)
    389-40Y黄本体(袋付)
    389-41Yトラ本体(袋付)
    マルチバインダー本体  製品の基本仕様・特長03

    外形図

    単位:mm
    マルチバインダー本体  外形図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ■ラミネートフィルム表示(389-401R/401Y)

    マルチバインダー本体  使用方法01

    蓋を開き用紙ガイドに用紙を合わせ、フィルムのセンターに印を付け、お手持ちの2穴パンチ機で穴開けし、2ヶ所の突起に穴を合わせ蓋を閉じてください。

     

    ■389-40Y

    マルチバインダー本体  使用方法02

    使用事例

    マルチバインダー本体  使用事例01

    389-401R

    マルチバインダー本体  使用事例02

    389-40Y

    マルチバインダー本体  使用方法03

    389-64

     
    商品情報を表示

    型番リスト

    型番
    表示内容
    表示内容詳細
    JANコード
    トラスココード
    質量(g)
    材質1
    摘要
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    -
    -
    4571181502189
    740-2872
    290
    袋/オレフィンビニール(穴上2)
    赤本体・袋付
    -

    4個

    1,693( 1,862円 )

    4日目

    -
    -
    4571181502196
    740-2881
    290
    袋/オレフィンビニール(穴上2)
    黄本体・袋付
    -

    4個

    1,693( 1,862円 )

    5日目

    -
    -
    4571181502202
    740-2899
    295
    袋/オレフィンビニール(穴上2)
    トラ本体・袋付
    -

    4個

    2,015( 2,217円 )

    4日目

    その他
    関係者以外立入禁止
    4571181502349
    740-3071
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    頭上注意
    -
    4571181502363
    740-3097
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    足もと注意
    -
    4571181502370
    740-3101
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    その他
    開口部注意
    4571181502387
    740-3119
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    その他
    昇降階段
    4571181502394
    740-3127
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    その他
    安全帯着用
    4571181502400
    740-3135
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    その他
    整理整頓
    4571181502417
    740-3143
    200
    ステッカー/PPステッカー
    タテ単管用
    -

    4個

    1,202( 1,322円 )

    6日目

    -
    -
    4571181475148
    740-2856
    210
    -
    ヨコ・タテ単管用

    4個

    877( 965円 )

    4日目

    -
    -
    4571181475155
    740-2864
    210
    -
    ヨコ・タテ単管用

    4個

    877( 965円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!
    ・ラミネート加工した表示物が付けられる(B5~A3サイズまで)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    マルチバインダー本体 ~A3サイズ

    マルチバインダー本体 ~A3サイズ

      マルチバインダー本体 ヨコ単管用

      マルチバインダー本体 ヨコ単管用

        ディスプレイポケット マグネットタイプ

        ディスプレイポケット マグネットタイプ

          掲示物垂れ幕 A4

          掲示物垂れ幕 A4

            カッティング矢印(配管識別シート用)

            カッティング矢印(配管識別シート用)

              備品用ステッカー

              備品用ステッカー

                3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

                3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

                  マーカーブック

                  マーカーブック

                    TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                    TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                      緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                      緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                        tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

                        tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

                          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                            デザインシール

                            デザインシール

                              メーカー ユニット ユニット TARIFOLD KEIAI(敬相) ユニット ユニット スリーエムジャパン パンドウイット トラスコ中山 ユニット TARIFOLD ユニット ミツギロン工業
                              通常価格 877円 1,540円 2,941円 5,519円 322円 397円 477円 2,091円 2,520円 1,210円 3,651円 2,250円 1,416円
                              通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   6日目   1日目~  
                              商品タイプ 安全標識 安全標識 - - 安全標識 - - - - - - 安全標識 -
                              材質(本体) その他 その他 - - その他 - - - - - - その他 -
                              材質(本体)詳細 ABS樹脂 ABS樹脂 - - マーキングフィルム - - - - - - 軟質ビニール -

                              マルチバインダー本体 ~A3サイズのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ファクトリーサプライ用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました