(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチバインダー本体 ヨコ単管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチバインダー本体 ヨコ単管用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,540円
税込価格
1,694円

【特長】・色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!・本体単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ABS樹脂
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    ステッカー/PPステッカー

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • サイズ
    本体:58×500×58mm厚
    ステッカー:44×449mm
  • 材質
    本体:ABS樹脂
    ステッカー:PPステッカー

■特長

  • 最小限のスペースでスッキリ表示
  • 389-62、タテ使用可
マルチバインダー本体  製品の基本仕様・特長01

使用方法・使用事例

使用事例

マルチバインダー本体  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
立入禁止
-
4571181502219
740-2945
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
関係者以外立入禁止
4571181502226
740-2953
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
外した手すりは必ずもとへ
4571181502233
740-2961
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

頭上注意
-
4571181502257
740-2988
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

足もと注意
-
4571181502264
740-2996
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
開口部注意
4571181502271
740-3003
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
両矢印・安全通路
4571181502288
740-3011
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
両矢印・作業通路
4571181502295
740-3020
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
昇降階段
4571181502301
740-3038
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
安全帯着用
4571181502318
740-3046
ヨコ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

その他
トラ模様
4571181502325
740-3054
ヨコ・タテ単管用

4個

1,540( 1,694円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!
・本体単体で単管に表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチバインダー本体 ヨコ単管用

マルチバインダー本体 ヨコ単管用

    構内排水分別標識 アルミステッカー

    構内排水分別標識 アルミステッカー

      メッシュ横断幕

      メッシュ横断幕

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

          ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組

          ユニット 脚立用アルミステッカー 天板立乗禁止 40×200mm 2枚組

            ユニット 横断幕 4S運動実施中

            ユニット 横断幕 4S運動実施中

              ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!

              ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!

                横断幕

                横断幕

                  ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                  ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

                    グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

                      ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                      ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                        安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

                        安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

                          ミニ掲示板マグネット

                          ミニ掲示板マグネット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 1,540円 390円 25,200円 15,299円 330円 12,214円 15,299円 15,299円 15,299円 2,059円 15,299円 185円 470円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - たれ幕・横幕 安全標識 たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 - たれ幕・横幕 - -
                            材質(本体) その他 - - その他 - その他 その他 - その他 - その他 - -
                            材質(本体)詳細 ABS樹脂 - - - - - - -
                            質量(g) 200 - - 2000 - 2000 2000 - 2000 - 2000 - -
                            材質1 ステッカー/PPステッカー - - - - - - - - - - - -

                            マルチバインダー本体 ヨコ単管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました