(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmφの幅広い太さに対応。同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    プラスチック
  • 横(mm):
    155
  • 縦(mm):
    350
  • 摘要:
    タテ単管用
  • 内容量:
    1枚

型番

389-20A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:350×155mm
  • 材質:プラスチック

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)  使用事例

注意・禁止事項

  • 製造の特性上、約5mm縮む場合があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

389-20A

安全帯使用
-
-
-
4571181475018
826-4141
30
1枚

4個

1,750( 1,925円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmφの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。
・単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。
・取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
【用途】
・工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)の型番389-20Aのページです。
型番389-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)

    ポケットマグネット

    ポケットマグネット

      修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

      修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

        標識シート 下水道 150MM幅W

        標識シート 下水道 150MM幅W

          安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

          安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

            吹付けプレート

            吹付けプレート

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    ミニ掲示板マグネット

                    ミニ掲示板マグネット

                      すべり止めロードシート

                      すべり止めロードシート

                        ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                        ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ミツギロン工業 つくし工房 つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,750円 901円 950円 4,339円 185円 9,059円 1,425円 8,081円 486円 470円 5,798円 2,250円 2,083円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目   7日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - たれ幕・横幕 - - - - - - 安全標識 - -
                            材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) - その他 - - - - - - その他 - -
                            材質(本体)詳細 プラスチック - - - - - - - - - 樹脂加工布 - -
                            横(mm) 155 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 350 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 単管用ロール標識 安全帯使用(縦型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            389-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 表示内容詳細 取付仕様詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,914円

                            ( 2,105円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他その他昇降階段はさみ込み4571181474981740-2708130-

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました