(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミスタッフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:388-56
アルミスタッフ アルミスタッフ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,798円
税込単価
7,478円

アルミ製のスタッフです。【寸法】5m(3段)~1836mm(全縮時)

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番サイズ材質重量
388-555m(3段)~1,836mm(全縮時)アルミ1.56kg
388-615m(5段)~1,245mm(全縮時)アルミ1.7kg
388-563m(3段)~1,146mm(全縮時)アルミ0.94kg

■特長

  • 段数の少ない軽量スタンダードタイプ。3mは1kgを切る軽さです。
 
  • 一番消耗しやすい底には、強度と防錆性を兼ね備えた金具を使用。スタッフ本体とはリベット止めで完全固定されています。2つの穴が標尺台取付け時に、また、泥や水の排水時に役立ちます。
アルミスタッフ  製品の基本仕様・特長01
  • 工事目盛
    現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。数字も大きくシンプルにすることにより離れた所からの写真うつりを良くしました。
アルミスタッフ  製品の基本仕様・特長02
  • 特殊断面構造
    (A)目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。
    (B)手に持ちやすく、ねじれ・衝撃にも強い設計です。
アルミスタッフ  製品の基本仕様・特長03
 
商品情報を表示

388-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388-56

500~1146
740-2520
940.000

1個

6,798( 7,478円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製のスタッフです。
【寸法】5m(3段)~1836mm(全縮時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスタッフの型番388-56のページです。
型番388-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミスタッフ

アルミスタッフ

    ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

    ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

      ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

      ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

        埋込用ポール

        埋込用ポール

          ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

          ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

            突キ出シ表示無地

            突キ出シ表示無地

              ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

              ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

                ナイキ 掲示パネル

                ナイキ 掲示パネル

                  ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                  ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                    マルチボード(防雨型・ビニール式)

                    マルチボード(防雨型・ビニール式)

                      白無地マグネット

                      白無地マグネット

                        車止めポール

                        車止めポール

                          カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                          カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ナイキ ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 6,798円 1,500円 2,163円 3,585円 12,234円 2,250円 3,140円 67,268円 1,715円 3,884円 1,932円 5,762円 1,650円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   14日目   1日目   1日目   4日目~   9日目   4日目~  
                            材質 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 測定器本体 測定器本体 - - - - - - - - - - -

                            アルミスタッフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            388-55
                            388-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            8,782円

                            ( 9,660円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            500~1836740-25111560.0

                            10,468円

                            ( 11,515円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            500~1245740-25621700.0

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました