(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:388-18
埋設物標識シート ポリエチレン キケンヒョウジテープ

埋設物標識シート ポリエチレン 388-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,657円
税込単価
6,223円

【特長】・地表と地中建設物の間に埋めることで、掘削時に起きやすい建設物の損傷や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

388-18 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

地表と地中建設物の間に埋めることで、掘削時に起きやすい建設物の損傷や切断事故が未然に防げます。

  • サイズ
    [共通]150mm幅×50m巻
  • 材質:ポリエチレン
型番品名カラー折込文字内容
388-15適信用W危険注意 この下に重要適信ケーブルあり
388-16弱電用S危険注意 この下に弱電ケーブル線あり。
388-17高圧電力用オレンジW危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり
388-18低圧電力用オレンジW危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり
388-19水道用W水道管注意 この下に水道管あり注意 立会いを求めて下さい。
388-20下水道用大W下水道管注意 この下に下水道管あり注意 立会いを求めて下さい。
388-21ガス用Wガス管注意 ガス会社の立会いを求めて下さい
388-22工業用水用W工業用水管注意 この下に工業用水管あり注意 、立会いを求めてください。
388-23油送管用W油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。
388-24農業用水用W農業用水管注意 この下に農業用水管あり、立会いを求めて下さい。
388-25消火管用W消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。

W:2倍折込
S:折込なし

W:2倍折込の構造図

埋設物標識シート ポリエチレン 関連画像

2倍折込は、掘削時にショベル等でシートに引掛た際に折畳み部が伸びるため、破断を防ぐことができます。

使用方法・使用事例

埋設物標識シート ポリエチレン 使用例

掘削事故の防止に!

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388-18

オレンジ
-
740-2341
1670.000
W(2倍折込)
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。

2個

5,657( 6,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地表と地中建設物の間に埋めることで、掘削時に起きやすい建設物の損傷や切断事故が未然に防げます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

388-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋設物標識シート ポリエチレンの型番388-18のページです。
型番388-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

埋設物標識シート ポリエチレン

埋設物標識シート ポリエチレン

    トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

    トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

      ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

      ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

        オーバーコートテープ 10M

        オーバーコートテープ 10M

          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

            ガードテープ

            ガードテープ

              通路ラインテープ(55m)

              通路ラインテープ(55m)

                反射性ラインテープ

                反射性ラインテープ

                  フロア表示(足型)

                  フロア表示(足型)

                    布トラテープ

                    布トラテープ

                      フロアマーキングテープ

                      フロアマーキングテープ

                        発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

                        発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

                          高耐久ラインテープ

                          高耐久ラインテープ

                            メーカー ユニット ユニット アズワン 日東エルマテリアル トラスコ中山 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 5,648円 3,257円 1,360円 1,589円 2,463円 5,999円 2,520円 2,692円 1,500円 1,321円 5,300円 1,275円 7,350円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 150 - 50 - - 75 - - 70 - - - -
                            テープ長さ(m) 50 - 33 10 10 20 55 5 0.21 25 33 - 10
                            基材 ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 - ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 - - レーヨン - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - 単品 - - 単品 - - -

                            埋設物標識シート ポリエチレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            388-15
                            388-16
                            388-17
                            388-19
                            388-20
                            388-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 JANコード トラスココード 質量(g) 摘要 内容

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            レッド4978684401191740-23171745.000W(2倍折込)危険注意 この下に重要通信ケーブル線あり。

                            5,648円

                            ( 6,213円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            レッド4571181538706740-2325940.000S(折込なし)危険注意 この下に弱電ケーブルあり。

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            オレンジ4978684089627740-23331730.000W(2倍折込)危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブルー-740-23501710.000W(2倍折込)水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブラウン-740-23681690.000W(2倍折込)下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。

                            5,657円

                            ( 6,223円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            グリーン-740-23761625.000W(2倍折込)ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました