(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

地下埋設物標識 硬質樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

地下埋設物標識 硬質樹脂

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円

硬質樹脂製の地下埋没物標識です。【寸法(mm)】260×360×1厚

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

388-08

4個

988( 1,087円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬質樹脂製の地下埋没物標識です。
【寸法(mm)】260×360×1厚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

地下埋設物標識 硬質樹脂の型番388-08のページです。
型番388-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

地下埋設物標識 硬質樹脂

地下埋設物標識 硬質樹脂

    標識

    標識

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-84 現場出入口左矢印

        JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

        JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

          JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

          JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

            メーカー ユニット つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
            通常価格 988円 674円 913円 874円 1,071円
            通常出荷日 6日目   1日目   7日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - -
            材質(本体) 硬質樹脂 ポリプロピレン - - -
            表示内容 交・交通局 - - - -
            取付仕様 穴4スミ(Φ2mm) 穴4ヵ所 - - -
            トラスココード 740-2295 - - - -

            地下埋設物標識 硬質樹脂のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました