(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,628円
税込単価
2,891円

【商品仕様】・寸法(mm)直径×長さ:34Ф×520(LED部330mm)・L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 質量(g):
    130.000
  • JANコード:
    4580044340103
  • トラスココード:
    740-2066

型番

387-25A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:41φ×555mm 発光部:30φ×350mm
  • 重量:260g(電池含む)
  • 連続使用40時間(マンガン電池)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

387-25A

4個

2,628( 2,891円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm)直径×長さ:34Ф×520(LED部330mm)
・LED6個点灯・点滅切替式/単2電池2本使用(乾電池付)
・連続使用時間(マンガン電池)
・ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520
・トラスココード:740-2066
・質量:130g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520の型番387-25Aのページです。
型番387-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

    ユニット 誘導バトン 40φ×480

    ユニット 誘導バトン 40φ×480

      エーコー FMC ハロゲン替球 500W

      エーコー FMC ハロゲン替球 500W

        安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

        安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

          アタッチメントバー A-1

          アタッチメントバー A-1

            防護管 ポリエチレン

            防護管 ポリエチレン

              フジマック FMC JETハロゲン球 500W

              フジマック FMC JETハロゲン球 500W

                エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

                エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

                  両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

                  両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

                    ユニット ピカ帽 30Ф×550

                    ユニット ピカ帽 30Ф×550

                      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

                      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

                        岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                        岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                          フラット型防水LEDライト NLEシリーズ

                          フラット型防水LEDライト NLEシリーズ

                            メーカー ユニット ユニット フジマック 岩崎電気 ハタヤリミテッド ユニット フジマック エーコー ウシオライティング ユニット ハタヤリミテッド 岩崎電気 日機
                            通常価格 2,628円 4,807円 1,034円 8,573円 2,260円 8,100円 533円 599円 2,329円 10,467円 2,386円 5,300円 10,530円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   4日目~   9日目   5日目   6日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 誘導灯 誘導灯 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 130.000 85.000 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580044340103 4546721006915 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-2066 740-2074 - - - - - - - - - - -

                            ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました