(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

ユニット 安全標識 立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • JANコード:
    4571181474790
  • トラスココード:
    740-1884
  • 材質1:
    鉄製
  • 質量(g):
    545.000
  • 摘要:
    48.6mmクランプ+立看板25mm角パイプ用チャンネル

型番

386-63 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自在型
  • サイズ:48.6mmφ用クランプ・25mm角パイプチャンネル
  • 材質:鉄(クロメートメッキ)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ単管用クランプJANコード4571181474790
トラスココード740-1884材質1鉄製
質量(g)545.000摘要48.6mmクランプ+立看板25mm角パイプ用チャンネル

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-63

2個

1,610( 1,771円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識 立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプの型番386-63のページです。
型番386-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ

    ユニット ポール固定金具38.1φポール用

    ユニット ポール固定金具38.1φポール用

      ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

      ロックシステム オーバーラップタブ付掛け金具

        コーンバーテープ CBT-400

        コーンバーテープ CBT-400

          ポール用標識取付金具 スチール製

          ポール用標識取付金具 スチール製

            金具    金具08

            金具 金具08

              20m 禁止テープ・禁止テープ

              20m 禁止テープ・禁止テープ

                ロックシステム 南京錠

                ロックシステム 南京錠

                  コーンバーテープ CBT-K

                  コーンバーテープ CBT-K

                    ゲートバルブ・ロックアウト

                    ゲートバルブ・ロックアウト

                      ロックシステム マルチロックアウト

                      ロックシステム マルチロックアウト

                        サインピラミッド 禁止標識

                        サインピラミッド 禁止標識

                          コーンヘッド標識    CH-10S

                          コーンヘッド標識 CH-10S

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 エスコ ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,610円 1,292円 2,682円 7,095円 150円 1,287円 996円 2,529円 942円 3,686円 12,771円 10,505円 2,417円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   5日目~   4日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181474790 4571181474806 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-1884 740-1892 - - - - - - - - - - -
                            材質1 鉄製 鉄製 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 545.000 455.000 - - - - - - - - - - -

                            立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト