(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用ナイロンバック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:386-50
工事用ナイロンバック コウジヨウフェンス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,288円
税込単価
35,517円

【用途】・資材の運搬に、鉄筋の抜け落ち防止に。【材質】・ポリエチレン系樹脂

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)耐荷重(kg)
386-49φ350×450100
386-50φ450×500200
386-51φ600×600200

※耐荷重は目安の数値で保証値ではありません。

 
商品情報を表示

386-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
摘要
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-50

耐荷重約200kg
Φ450×500
4546721500680
811-5543
2120.000

1個

32,288( 35,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・資材の運搬に、鉄筋の抜け落ち防止に。
【材質】
・ポリエチレン系樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用ナイロンバックの型番386-50のページです。
型番386-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事用ナイロンバック

工事用ナイロンバック

    フェンス用ベース 鉄製

    フェンス用ベース 鉄製

      看板ウエイト

      看板ウエイト

        光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

        光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

          セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

          セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

            草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

            草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

              SPフェンス

              SPフェンス

                光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒

                  メーカー ユニット ユニット 三甲 サカエ ハラックス DICプラスチック
                  通常価格 26,894円 6,247円 7,238円 25,703円 16,612円 30,879円 9,909円 25,703円
                  通常出荷日 4日目   6日目   8日目   1日目   3日目   5日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ - - - - - - -
                  商品用途 ツールバッグ - - - - - - -
                  材質1 ポリエチレン系樹脂 - - - - - - -

                  工事用ナイロンバックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  386-49
                  386-51
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  摘要 寸法
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  26,894円

                  ( 29,583円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  耐荷重約100kgΦ350×4504546721500697811-55421470.000

                  45,413円

                  ( 49,954円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  耐荷重約200kgΦ600×6004546721500673811-55443200.000

                  ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました