(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー単管バリケードU型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:386-05
カラー単管バリケードU型 タンカンバリケードUガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,404円
税込単価
5,944円

【特長】・単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    鉄製

(i)ご注意

  • 単管パイプは別売です。

Loading...

製品特長・仕様

商品仕様

386-05

386-06

386-08

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:790×615×48.6mmφ厚
  • 材質:鉄
  • 重量:約3kg
  • カラー:オレンジ/ライトグリーン/ブルー
 
商品情報を表示

386-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-05

オレンジ
740-1639
4571181537082

1個

5,404( 5,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです
【用途】
・工事現場などに

(i)ご注意

  • 単管パイプは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー単管バリケードU型の型番386-05のページです。
型番386-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー単管バリケードU型

カラー単管バリケードU型

    プラバー

    プラバー

      単管バリケード クランプカバー

      単管バリケード クランプカバー

        看板ウエイト

        看板ウエイト

          単管バリ(2接点用)

          単管バリ(2接点用)

            単管バリケード(φ48.6mm単管用)

            単管バリケード(φ48.6mm単管用)

              バリケード看板 鉄製

              バリケード看板 鉄製

                バリウェイト

                バリウェイト

                  フェンス用ベース 鉄製

                  フェンス用ベース 鉄製

                    プラケード(1000×350×580)

                    プラケード(1000×350×580)

                      ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

                      ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

                        単管バリケード(PP製)

                        単管バリケード(PP製)

                          グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

                          グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

                            メーカー ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トーグ安全工業 トラスコ中山 ユニット 伊藤製作所 ユニット ミツギロン工業 ユニット 三甲 グリーンクロス
                            通常価格 5,143円 6,051円 12,727円 7,238円 3,057円 1,903円 9,420円 3,637円 6,247円 5,696円 31,886円 1,486円 22,945円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   8日目  
                            質量(g) 3000.0 - - - - - 7200.000 - - - - - -
                            材質1 鉄製 - - - - - 鉄製・穴(10×45mm)上2 - - - - - -

                            カラー単管バリケードU型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            386-06
                            386-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グリーン740-1647-

                            5,143円

                            ( 5,657円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー740-1655-

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました