(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

公団型矢印板(386-03)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

公団型矢印板(386-03)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,411円
税込単価
29,052円

【特長】・道路工事で活躍する矢印表示板です。・全面両面反射を採用しています。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
    レッド/ホワイト
  • JANコード:
    4560172724846
  • トラスココード:
    811-5541
  • 質量(g):
    6455
  • 材質2:
    下面:ゴム
  • 摘要:
    下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ
  • 寸法(mm):
    470×900×D450

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両面表示
サイズ材質
490×900×奥行440mmアルミ(下面ゴム貼付)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

386-03

1個

26,411( 29,052円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路工事で活躍する矢印表示板です。
・全面両面反射を採用しています。
【用途】
・各種道路工事に。
【材質】
・本体:アルミ
・下面:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

公団型矢印板(386-03)の型番386-03のページです。
型番386-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

公団型矢印板(386-03)

公団型矢印板(386-03)

    1000×290×60mm連結ブロック

    1000×290×60mm連結ブロック

      ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

      ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

        バリアライン

        バリアライン

          1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)

          1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)

            バリケード・折畳式

            バリケード・折畳式

              グリーンクロス KYブロック

              グリーンクロス KYブロック

                メーカー ユニット エスコ ユニット 日本緑十字社 エスコ エスコ グリーンクロス
                通常価格 26,411円 9,590円 31,886円 1,079円 8,915円 6,513円 70,497円
                通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ 表示スタンド - - - - - -
                材質(本体) アルミ - - - - - -
                表示内容 矢印 - - - - - -
                レッド/ホワイト - - - - - -
                JANコード 4560172724846 - - - - - -

                公団型矢印板(386-03)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました