(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット コーンサイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:385-76
ユニット コーンサイン コーンサイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,105円
税込単価
6,716円

【特長】・3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

外観図

コーンサイン 外観図

385-71

コーンサイン 外観図

385-72

コーンサイン 外観図

385-73

コーンサイン 外観図

385-74

コーンサイン 外観図

385-75

コーンサイン 外観図

385-76

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:515×300×95mm
  • 板厚:4mm(表示面495×295mm)
  • 材質:PP発泡に高輝度反射シート貼り

外形図

コーンサイン 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コーンサイン 使用例
コーンサイン 使用例
 
商品情報を表示

385-76 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

385-76

レッド/ホワイト
740-1485
下矢印・足もと注意
4571181474721

1個

6,105( 6,716円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コーンサインの型番385-76のページです。
型番385-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット コーンサイン

ユニット コーンサイン

    コーン標示カバー  駐輪場

    コーン標示カバー 駐輪場

      コーンカバー7立入禁止 コーン標示カバー

      コーンカバー7立入禁止 コーン標示カバー

        コーン標示カバー  車椅子専用

        コーン標示カバー 車椅子専用

          コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

          コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

            コーンカバー標識

            コーンカバー標識

              LEDライト ソーラーパンチ

              LEDライト ソーラーパンチ

                コーンカバー1駐車禁止 コーン標示カバー

                コーンカバー1駐車禁止 コーン標示カバー

                  コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                  コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                    カラーコーン用立体表示カバー

                    カラーコーン用立体表示カバー

                      三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                      三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                        コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー

                        コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー

                          コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                          コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ミツギロン工業 アズワン アズワン ミヅシマ工業 中発販売 アズワン アズワン
                            通常価格 5,280円 1,492円 1,496円 1,492円 1,485円 1,445円 2,186円 1,496円 1,496円 2,143円 11,541円 1,496円 1,485円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - -
                            オプション品 看板 カバー - カバー - カバー 工事灯用 - - カバー 看板 - -
                            縦×横(mm) 515×300 - - - - - - - - - 485×1070 - -
                            本体材質 PP発泡に高輝度反射シート貼り - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット コーンサインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            385-71
                            385-72
                            385-73
                            385-74
                            385-75
                            385-77
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容 JANコード

                            6,105円

                            ( 6,716円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グリーン/ホワイト740-1434両矢印・歩行者通路4571181474677

                            6,105円

                            ( 6,716円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他740-1442駐車禁止4571181474684

                            6,105円

                            ( 6,716円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他740-1451工事中4571181474691

                            6,105円

                            ( 6,716円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            レッド/ホワイト740-1469工事関係者以外立入禁止4571181474707

                            6,105円

                            ( 6,716円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            レッド/ホワイト740-1477あぶない!はいってはいけません4571181474714

                            5,280円

                            ( 5,808円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他740-1493無地4571181533220

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました