(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドバー 385

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドバー 385

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,542円 ~ 4,400円
税込価格
3,896円 ~ 4,840円

ユニット スライドバーサイズ:40φ×1200~2000mm(リング内径82m...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スライドバー 外形図

385-65(赤/白)
※赤部反射

スライドバー 外形図

385-66(緑/白)
※緑部反射

スライドバー 外形図

385-67(黄/黒)
※黄部反射

スライドバー 外形図

385-68(青/白)
※青部反射

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:40φ×1200~2000mm(リング内径82mmφ)
  • 材質:バー部/ABS樹脂 リング部/ポリエチレン
  • 重量:600g

外形図

スライドバー 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

スライドバー 使用方法
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド/ホワイト
-
740-1388
4983049962644
赤色部反射

1個

4,400( 4,840円 )

6日目

グリーン/ホワイト
-
740-1396
4983049962637
緑色部反射

1個

4,400( 4,840円 )

6日目

イエロー/ブラック
-
740-1400
4983049964914
黄色部反射

1個

3,542( 3,896円 )

6日目

その他
青/白
740-1418
4571181537433
青色部反射

1個

3,772( 4,149円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット スライドバー
サイズ:40φ×1200~2000mm(リング内径82mmφ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドバー 385

スライドバー 385

    φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

    φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

      サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

      サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

          サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

          サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

            サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

            サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

              ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

              ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

                サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

                サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

                  コーンベッド T-COBE

                  コーンベッド T-COBE

                    自動巻バリアリール オプションプレート

                    自動巻バリアリール オプションプレート

                      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                          サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                          サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                            メーカー ユニット エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 ユニット 三甲 トラスコ中山 中発販売 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,542円 890円 950円 213円 213円 4,880円 720円 4,880円 754円 700円 4,880円 4,700円 2,050円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - -
                            オプション品 バー その他 アダプター - - - アダプター - コーンヘッド その他 - - -
                            質量(g) 600.000 - - - - - 35.000 - - - - - -
                            材質1 バー:ABS樹脂、リング部:ポリエチレン - - - - - ABS樹脂 - - - - - -

                            スライドバー 385のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました