(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット コーンウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:385-43
ユニット コーンウエイト コーンウエイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,246円
税込単価
1,371円

ユニット カラーコーン コーンウエイト【仕様】385-42(黄)、385-43...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

コーンウエイト 外形図

385-41(黒)
サイズ:外寸/370×370×20mm 内径/310mm
材質:リサイクルゴム
重量:2kg

コーンウエイト 外形図

385-42(黄)
サイズ:外寸/360×360×30mm 内径/290mm
材質:ポリエチレン
重量:1.5kg

コーンウエイト 外形図

385-43(緑)
サイズ:外寸/360×360×30mm 内径/290mm
材質:ポリエチレン
重量:1.5kg

コーンウエイト 外形図

385-44(青)
サイズ:外寸/360×360×30mm 内径/290mm
材質:ポリエチレン
重量:1.5kg

使用方法・使用事例

使用事例

コーンウエイト 使用例
商品情報を表示

385-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
外寸(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

385-43

グリーン
740-1256
-
4983049963849
1500
ポリエチレン
-
360×360×30厚・内径/290
290

1個

1,246( 1,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット カラーコーン コーンウエイト
【仕様】
385-42(黄)、385-43(緑)、385-44(青)材質:ポリエチレン
385-41(黒)材質:リサイクルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コーンウエイトの型番385-43のページです。
型番385-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット コーンウエイト

ユニット コーンウエイト

    スコッチコーン

    スコッチコーン

      パタパタコーン

      パタパタコーン

        折りたたみカラーコーン

        折りたたみカラーコーン

          安全コーン 用途:工事現場や駐車場

          安全コーン 用途:工事現場や駐車場

            ガードバー TGB-GW20

            ガードバー TGB-GW20

              トラコーン

              トラコーン

                スケルコン

                スケルコン

                  軽量スコッチコーン

                  軽量スコッチコーン

                    トーグ コーンサイン

                    トーグ コーンサイン

                      コーンベッド T-COBE

                      コーンベッド T-COBE

                        樹脂製カラーコーンベット

                        樹脂製カラーコーンベット

                          やわらかコーン

                          やわらかコーン

                            メーカー ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 TAKAGI トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーグ安全工業 三甲 トーグ安全工業 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業
                            通常価格 773円 1,638円 4,140円 1,180円 737円 1,097円 1,031円 8,074円 1,679円 6,340円 754円 1,131円 1,993円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン
                            オプション品 コーンヘッド - - - - - - - - ステッカー コーンヘッド コーンヘッド -
                            摘要 カラーコーン700mmH用 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット コーンウエイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            385-41
                            385-42
                            385-44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 幅(mm) JANコード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 外寸(mm) 内径(mm)

                            773円

                            ( 850円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブラック740-123037045711815515522000リサイクルゴム20370×370×20厚・内径/310-

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            イエロー740-1248-49830499625691500ポリエチレン-360×360×30厚・内径/290290

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルー740-1264-49830499625451500ポリエチレン-360×360×30厚・内径/290290

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました