(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット カットコーン(赤) 660H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット カットコーン(赤) 660H

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円
税込価格
1,430円

【特長】・耐久性があり、変形しにくいです。・重ね合わせて運搬や収納の際にスペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 縦×横(mm):
    65Φ×660
  • サイズ(mm):
    65Φ×660
  • 本体材質:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    900

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

385-25

レッド
740-1167
4560172720442

5個

1,300( 1,430円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、変形しにくいです。
・重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
【用途】
・工事現場等の規制や区分けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット カットコーン(赤) 660H

ユニット カットコーン(赤) 660H

    サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

    サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

      サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

      サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

          サンコー カットコーン660H φ50 緑

          サンコー カットコーン660H φ50 緑

            サンコー カットコーン660H φ40 緑

            サンコー カットコーン660H φ40 緑

              サワーコーン赤

              サワーコーン赤

                カットコーン

                カットコーン

                  サンコー カットコーン660H φ40 赤

                  サンコー カットコーン660H φ40 赤

                    ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                    ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                        サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                        サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                            メーカー ユニット 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 トーグ安全工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,300円 4,663円 4,580円 659円 1,898円 1,898円 6,353円 806円 1,898円 4,259円 4,737円 6,990円 1,675円
                            通常出荷日 5日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            縦×横(mm) 65Φ×660 711×380 718×380 - 660×385 660×385 - - 660×385 - 710×370 710×370 700×380
                            サイズ(mm) 65Φ×660 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット カットコーン(赤) 660Hのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            迷惑駐車
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            会社の前に迷惑駐車が多く使用しています。
                            ホームセンターなどでも購入できますが
                            強度面などの問題でこちらを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました