(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイル用接着剤 CG-411 10kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイル用接着剤 CG-411 10kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,035円
税込単価
3,339円

【特長】・クラックや目地切れが生じにくく、ボード類下地のタイル目地に適していま...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    10kg
  • 材質(主成分):
    既調合セメント系目地材/粉末形/特殊セメント・特殊調合骨材・合成樹脂
  • 質量(g):
    10000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。混練り時の施工環境や下地の違いなどで色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
外観
混合比(重量比)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

38540102

132-5932
黒色 粉末状
粉体:水=10.0kg:2.9~3.1kg
4545384385412

2個

3,035( 3,339円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラックや目地切れが生じにくく、ボード類下地のタイル目地に適しています
・モルタル下地の収縮による剥離の防止にも効果のある既調合セメント目地材です
・日本建築仕上材工業会(NSK) F☆☆☆☆ 取得品です
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面
・【適用タイル】・内装陶磁器質タイル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。混練り時の施工環境や下地の違いなどで色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイル用接着剤 CG-411 10kgの型番38540102のページです。
型番38540102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル用接着剤 CG-411 10kg

タイル用接着剤 CG-411 10kg

    タイル用接着剤 CG-512 25kg

    タイル用接着剤 CG-512 25kg

      TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

      TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

        TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

        TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

          TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

            タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

            タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

              TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

              TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

                サンコー e-テクノプライマー

                サンコー e-テクノプライマー

                  タックボンドプレミア

                  タックボンドプレミア

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                      メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント サンコーテクノ タイルメント タイルメント
                      通常価格 2,970円 2,855円 3,165円 3,165円 2,901円 2,153円 1,235円 3,938円 3,110円 804円
                      通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   5日目  
                      容量 10kg 25kg - - 4kg 2kg 320ml - - -
                      材質(主成分) 既調合セメント系目地材/粉末形/特殊セメント・特殊調合骨材・合成樹脂 - - - 合成樹脂系エマルション形 変成シリコーン・エポキシ樹脂系/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類 変成シリコーン樹脂 - ゴム系ラテックス形/水性エマルション形 -
                      質量(g) 10000 25000 - - - 2200 - - - -

                      タイル用接着剤 CG-411 10kgのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      38510102
                      38520102
                      38530102
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 外観 混合比(重量比) JANコード

                      3,193円

                      ( 3,512円 )
                      2個 あり

                      4日目

                      132-7420白色 粉末状粉体:水=10.0kg:3.3~3.5kg4545384385115

                      3,120円

                      ( 3,432円 )
                      2個 あり

                      5日目

                      その他132-5882灰色 粉末状粉体:水=10.0kg:2.9~3.1kg4545384385214

                      2,970円

                      ( 3,267円 )
                      2個 あり

                      4日目

                      その他132-5891濃灰色 粉末状粉体:水=10.0kg:2.9~3.1kg4545384385313

                      接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました