(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,672円 ~ 2,143円
税込価格
1,839円 ~ 2,357円

【特長】・ご使用中のコーンにかぶせるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は型番によって表示内容が異なります。下記「表示内容」をご確認の上、お選びください。
  • 本品はカラーコーン用の表示カバーです。カラーコーンは含まれません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐車禁止
337-8896
4580259540015
1枚
-

5個

1,672( 1,839円 )

2日目

作業中
337-8900
4580259540022
1枚
-

5個

1,672( 1,839円 )

1日目

立入禁止
337-8918
4580259540039
1枚
-

5個

1,690( 1,859円 )

1日目

駐輪禁止
337-8926
4580259540046
1枚
6

5個

2,143( 2,357円 )

1日目

白無地
337-8934
4580259540053
1枚
-

5個

2,006( 2,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用中のコーンにかぶせるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入する必要がありません。
・使用可能コーンサイズは70cmです。

(i)ご注意

  • 本品は型番によって表示内容が異なります。下記「表示内容」をご確認の上、お選びください。
  • 本品はカラーコーン用の表示カバーです。カラーコーンは含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバー

    カラーコーン用立体表示カバー

    カラーコーン用立体表示カバー

      コーン標示カバー  駐輪場

      コーン標示カバー 駐輪場

        コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

        コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

          コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

          コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

            コーン標示カバー 駐輪禁止

            コーン標示カバー 駐輪禁止

              コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー

              コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー

                レッドコーンスタンド  「駐車禁止」

                レッドコーンスタンド 「駐車禁止」

                  レッドコーンスタンド  「駐車御遠慮下さい」

                  レッドコーンスタンド 「駐車御遠慮下さい」

                    コーンカバー標識

                    コーンカバー標識

                      レッドコーンスタンド  「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」

                      レッドコーンスタンド 「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」

                        コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                        コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                          コーン標示カバー  車椅子専用

                          コーン標示カバー 車椅子専用

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 1,672円 2,143円 1,492円 1,485円 1,485円 1,492円 1,496円 1,264円 1,295円 1,445円 1,264円 1,496円 1,492円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション
                            オプション品 カバー カバー カバー - - カバー - - - カバー - - カバー
                            縦×横(mm) 520X390 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 315 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 520 - - - - - - - - - - - -

                            ミヅシマ カラーコーン用立体表示カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました