(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,153円
税込単価
5,668円

【製品仕様】・ユニット、ガレージミラー(クリップ式)・サイズ(mm):240×...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内用
  • カーブミラー
  • 単管φ48.6mmまで取付可。
サイズ材質
240×φ148mmガラス(鏡面120R)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

384-86

1個

5,153( 5,668円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ユニット、ガレージミラー(クリップ式)
・サイズ(mm):240×148Ф
・屋内用
・クリップ式
・ガラス鏡面120R

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Фの型番384-86のページです。
型番384-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

    175×140×330mmスタンドミラー

    175×140×330mmスタンドミラー

      カーブミラー アクリル製

      カーブミラー アクリル製

        カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

        カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

          簡易タイプミラー_壁丸S30

          簡易タイプミラー_壁丸S30

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

              コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

              コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

                小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

                  小型カーブミラー 壁丸S30

                  小型カーブミラー 壁丸S30

                    小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                    小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                      ガレージミラー GM(角型/丸型)

                      ガレージミラー GM(角型/丸型)

                        ガレージミラー 450Φ

                        ガレージミラー 450Φ

                          オールステンレスタイプミラー

                          オールステンレスタイプミラー

                            メーカー ユニット エスコ ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット マイスト アズワン アズワン アズワン マイスト 日本緑十字社
                            通常価格 5,153円 2,300円 86,220円 41,705円 14,500円 13,971円 1,863円 23,750円 13,618円 14,600円 2,598円 7,692円 10,220円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   9日目   2日目   8日目   8日目   8日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            ミラー形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - - - 丸型 - 丸型 -
                            ミラー材質 ガラス ガラス アクリル - - - アクリル - - ステンレス ガラス アクリル ステンレス
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - - 1枚 - 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ ポールタイプ - 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - - ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 - - - - 屋内外両用 - - 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用

                            ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Фのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました