(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー アクリル製

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,220円 ~ 100,603円  特別価格 
税込価格
94,842円 ~ 110,663円  特別価格 

道路に設置し、交差点やカーブでの事故を防ぎます。ボルトを使い角度の調整を行うこ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ミラー・ポールセット
  • 注意板標識(取付バンド付)のサイズ:鋼板400×150×1mm厚
  • 道路反射鏡設置基準合格品
型番タイプサイズミラー材質ポールサイズ付属品
384-21Aタイプ丸型反射鏡(一面鏡)φ600mmアクリル製外径76.3×肉厚3.2×長さ3,600mmポール取付用金具(ボルトセット×4付)
注意板標識(鋼板)
ポール(鉄)
384-28Bタイプ角型反射鏡(一面鏡)500×600mm外径76.3×肉厚3.2×長さ3,600mm
384-29600×800mm外径76.3×肉厚3.2×長さ4,000mm
384-30B2タイプ角型反射鏡(二面鏡)500×600mm外径76.3×肉厚3.2×長さ4,000mmポール取付用W金具(ボルトセット×4付)
注意板標識(鋼板)
ポール(鉄)

<構造図>

カーブミラー アクリル製 仕様1

丸型一面鏡(384-21)

カーブミラー アクリル製 仕様2

角型一面鏡(384-28/384-29)

カーブミラー アクリル製 仕様3

角型二面鏡(384-30)

商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー枚数
トラスココード
材質1
寸法(mm)
摘要
材質2
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

384-30

角型
2枚
854-8094
ミラー:アクリル製
500×600(ミラー)、76.3Φ×4000(ポール)
-
ポール:鉄製
4000

1個

86,220( 94,842円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

道路に設置し、交差点やカーブでの事故を防ぎます。
ボルトを使い角度の調整を行うこともできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー アクリル製

カーブミラー アクリル製

    ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

    ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

      ガレージミラー取付用ポール

      ガレージミラー取付用ポール

        セイフティ防犯ミラー

        セイフティ防犯ミラー

          角型ガレージミラー

          角型ガレージミラー

            安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

            安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

              ガレージミラー 450Φ

              ガレージミラー 450Φ

                どこでもミラー

                どこでもミラー

                  駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                  駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                      ガレージミラー用取付金具

                      ガレージミラー用取付金具

                        フォークリフト出口ミラー

                        フォークリフト出口ミラー

                          FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                          FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット コミー マイスト カーボーイ コミー コミー ユニット コミー
                            通常価格 86,220円 2,527円 4,065円 4,800円 5,775円 26,875円 7,692円 1,720円 23,400円 19,500円 713円 51,943円 24,375円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   6日目   1日目  
                            ミラー材質 アクリル ガラス - - - アクリル アクリル PETフィルム・アクリル - 特殊プラスチック - アクリル アクリル
                            タイプ ポールタイプ 取り付けタイプ - - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ
                            注意板 - - - -

                            カーブミラー アクリル製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました