(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,163円
税込単価
2,379円

鉄製のユニガイドです。パイプ、標識取付穴2、ビス2個付です。【寸法(mm)】1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 色:
    レッド
  • 径×長さ(mm×m):
    19×1.5
  • トラスココード:
    740-0926
  • JANコード:
    4571181474592
  • 材質1:
    鉄製
  • 質量(g):
    850
  • 摘要:
    パイプ、標識取付穴2、ビス2個付
  • 詳細タイプ:
    ユニガイド

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ポールのみ
  • 中空・軽量タイプ
  • サイズ19.1φ×1,500mm
  • 材質:鉄(パイプ、標識取付穴2)
  • 重量:0.85kg
  • 付属品:ビス2個

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

384-19

1個

2,163( 2,379円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製のユニガイドです。
パイプ、標識取付穴2、ビス2個付です。
【寸法(mm)】19φ×1500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500の型番384-19のページです。
型番384-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

    ユニット 一文字看板 鉄板

    ユニット 一文字看板 鉄板

      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

        ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

          ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

          ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

            3WAYベース用ポール

            3WAYベース用ポール

              ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ

              ユニット マグネット(6個1組) 30mmФ

                ユニガイドと標識のセット

                ユニガイドと標識のセット

                  ヘルボード

                  ヘルボード

                    ユニタッグ

                    ユニタッグ

                      ユニット ねかせ棒 9ФX300

                      ユニット ねかせ棒 9ФX300

                        埋込用ポール

                        埋込用ポール

                          単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                          単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,163円 14,538円 6,442円 2,315円 11,250円 2,475円 500円 2,746円 10,472円 1,322円 524円 3,585円 2,899円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ1 その他 - - その他 - - - - - - - - -
                            レッド - - レッド - - - - - - - - -
                            径×長さ(mm×m) 19×1.5 - - 15×1.45 - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-0926 - - 740-0918 - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181474592 - - 4582183910551 - - - - - - - - -

                            ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            駐車場の区画整理
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/29
                            駐車場の区画整理に使用しました。
                            設置もさほど難しくなく設置出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました