(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,315円
税込単価
2,547円

鉄(無垢)製のロープ張り用ガイドです。現場用アイテム。【寸法(mm)】15Φ×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 色:
    レッド
  • 径×長さ(mm×m):
    15×1.45
  • トラスココード:
    740-0918
  • JANコード:
    4582183910551
  • 材質1:
    鉄(無垢)
  • 質量(g):
    2200
  • 詳細タイプ:
    ロープガイド

型番

384-14A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:16φ×1,465(±5)mm
材質:鉄(無垢)
重量:約2.2kg

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm 関連画像

ちょっとしたロープ張りに最適です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

384-14A

1個

2,315( 2,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄(無垢)製のロープ張り用ガイドです。
現場用アイテム。
【寸法(mm)】15Φ×1450

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mmの型番384-14Aのページです。
型番384-14Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm

    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

      マンテルチェーン

      マンテルチェーン

        鉄板 明治山

        鉄板 明治山

          ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

          ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

            ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

            ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

              ユニット スライドアングル

              ユニット スライドアングル

                ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                  白鉄板 普通山

                  白鉄板 普通山

                    3WAYベース用ポール

                    3WAYベース用ポール

                      白鉄板 明治山

                      白鉄板 明治山

                        BMダストカー

                        BMダストカー

                          ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                          ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,315円 2,163円 579円 2,500円 411円 1,500円 11,079円 11,250円 2,500円 2,475円 3,200円 38,486円 2,657円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   1日目~   4日目   1日目~   9日目   6日目  
                            商品タイプ1 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            レッド レッド - - - - - - - - - - -
                            径×長さ(mm×m) 15×1.45 19×1.5 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 740-0918 740-0926 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582183910551 4571181474592 - - - - - - - - - - -

                            ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました