(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:383-92
ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm アンゼンケイジバン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,781円 19,407円
税込単価
30,559円 21,348円

マンホール屏風2面です。幕の部分がターポリンのものか塩ビターポリンのものがあり...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質重量
383-91890×1,010mm(×2面)枠/鉄
幕/ターポリン
約5.5kg
383-92890×1,010mm(×3面)
※2面+1面で構成されています。
約8.2kg
383-93800×1,000mm(×4面)
風管通し穴:240mmφ
枠/鉄
幕/塩ビターポリン
約8.8kg
ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm 関連画像

風管通し穴240mmφ

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm 関連画像

383-92 ※3面の場合は、2面と1面をつないでください

 
商品情報を表示

383-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
取付仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

383-92

枠/鉄、幕/ターポリン
フックタイプ
4571181474578
811-5807
8200.0
-

1個

27,781円

19,407

( 21,348円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マンホール屏風2面です。
幕の部分がターポリンのものか塩ビターポリンのものがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mmの型番383-92のページです。
型番383-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm

ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mm

    3WAYベース用ポール

    3WAYベース用ポール

      ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)

      ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)

        ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

        ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

          ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

          ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

            点字タイル

            点字タイル

              ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

              ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                  ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                  ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                    ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                      トークナビ2 壁面取付金具

                      トークナビ2 壁面取付金具

                        側面用交通安全標識

                        側面用交通安全標識

                          埋込用ポール

                          埋込用ポール

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 19,714円 2,475円 218円 39,489円 8,787円 2,255円 2,657円 3,060円 11,250円 430円 2,818円 2,549円 3,585円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目  

                            ユニット ♯マンホール屏風2面 890×1010(×2面))mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            383-91
                            383-93
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 取付仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                            19,714円

                            ( 21,685円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            枠/鉄、幕/ターポリンフックタイプ4571181474561811-58065500.0-

                            46,700円

                            ( 51,370円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            枠/鉄、幕/塩ビターポリン据置型4571181474585811-59478800.0800×1000(×4面)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました