(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニガイドと標識のセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニガイドと標識のセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,746円 ~ 2,798円
税込価格
3,021円 ~ 3,078円

【特長】・ロープ張り支柱に表示機能が付きました。・現場の区画表示等に最適です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 詳細タイプ:
    標識・ポールセット
  • 質量(g):
    990.000
  • 材質1:
    標識/エコユニボード(穴上1・下1)・ポール/鉄(パイプ、標識取付穴2)

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標識サイズ:450×150×2mm厚
  • 標識材質:エコユニボード(穴上1・下1)
  • ポールサイズ:19.1φ×1,500mmH
  • ポール材質:鉄(パイプ)
ユニガイドと標識のセット  製品の基本仕様・特長2

ウラ面

ユニガイドと標識のセット  製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用事例

ユニガイドと標識のセット  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] その他
安全通路(会社名・責任者)
4571181501977
740-0837

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

[その他] その他
路肩注意(会社名・責任者)
4571181501984
740-0845

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

[その他] その他
材料置場(会社名・責任者)
4571181501991
740-0853

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

[その他] その他
資材置場(会社名・責任者)
4571181502004
740-0861

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

[その他] その他
○○置場(会社名・責任者)
4571181502028
740-0870

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

立入禁止
立入禁止(会社名・責任者)
4571181502042
740-0888

2個

2,798( 3,078円 )

4日目

[その他] その他
白無地
4571181502059
740-0896

2個

2,746( 3,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
・現場の区画表示等に最適です。
・鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニガイドと標識のセット

ユニガイドと標識のセット

    すべり止めロードシート

    すべり止めロードシート

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

        作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

        作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

          一文字標識 ターポリン

          一文字標識 ターポリン

            安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

            安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

              つくし 標識 「作業通路」  矢印

              つくし 標識 「作業通路」 矢印

                車両出入口標識

                車両出入口標識

                  ロープスタンド

                  ロープスタンド

                    リフト関係標識

                    リフト関係標識

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        鉄骨製作工場名表示

                        鉄骨製作工場名表示

                          フロアカーペット用標識

                          フロアカーペット用標識

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,746円 5,798円 185円 16,712円 26,571円 595円 768円 1,030円 3,588円 1,063円 831円 970円 1,114円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   4日目~   1日目~   2日目~   6日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 標識・ポールセット - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 990.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 標識/エコユニボード(穴上1・下1)・ポール/鉄(パイプ、標識取付穴2) - - - - - - - - - - - -

                            ユニガイドと標識のセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました