(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,997円 5,516円
税込単価
6,597円 6,068円

【特長】・大型のクシ目ゴテを使用することで5~15mmの不陸調整を可能にした接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4545384383715
  • トラスココード:
    132-5916
  • 材質1:
    既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/ポルトランドセメント
  • 質量(g):
    20000
  • 容量(kg):
    20

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。施工後も、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

38370202

2個

5,997円

5,516

( 6,068円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のクシ目ゴテを使用することで5~15mmの不陸調整を可能にした接着モルタルです。
・合成樹脂の配合により、通常モルタルやセメントノロに比べ接着強度を飛躍的に向上させました。
・店舗工事や改装工事など石材や大形タイルの施工に適しています。
【用途】
・【適用箇所】屋内外の壁面及び床面
・【適用下地】コンクリート、モルタル
・【適用仕上げ材】[壁]・規格石材(400角以下、厚み20mm以下)・大形陶磁器質タイル[床]・規格石材(600角以下、厚み20mm以下)・大形陶磁器質タイル
【商品仕様】
・容量(kg):20
・外観:灰色 粉末状
・【標準配合比】[重量比]粉体:水=20kg:4.6kg[容積比]粉体:水=100:32
・JANコード:4545384383715
・トラスココード:132-5916
・質量:20kg
【材質/仕上】
・既調合ポリマーセメントモルタル
・粉末形
・ポルトランドセメント

(i)ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。施工後も、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kgの型番38370202のページです。
型番38370202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

    TILEMENT タイル用接着剤 プレモルM-3 25kg

      タイル用接着剤 CG-512 25kg

      タイル用接着剤 CG-512 25kg

        TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

        TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

          ミヅシマ ディノグリップ505

          ミヅシマ ディノグリップ505

            TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

            TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

              セメダイン タイルエース P50ml CA-330

              セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                  スーパーウレタック

                  スーパーウレタック

                    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                      TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                        スーパーX ゴールド 20ml

                        スーパーX ゴールド 20ml

                          TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                          TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント ミヅシマ工業 タイルメント セメダイン セメダイン タイルメント タイルメント タイルメント セメダイン タイルメント
                            通常価格 5,997円 3,165円 2,855円 3,165円 19,200円 2,289円 597円 697円 6,238円 48,615円 2,901円 574円 804円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - -
                            JANコード 4545384383715 4545384383319 - 4545384383210 - - - - - - - - -
                            トラスココード 132-5916 132-5874 - 132-5915 - - - - - - - - -
                            材質1 既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/ポルトランドセメント 既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂 - 既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂 - - - - - - - - -

                            TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました