(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 国道路上工事看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:383-49
ユニット 国道路上工事看板 ユニット コクドウロジョウコウジカンバン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,715円 ~ 31,402円
税込価格
19,487円 ~ 34,542円

【特長】・何の工事を何の目的で実施しているか、「工事目的」「工事期間」「工事種...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    据置型
  • 縦(mm):
    1550
  • 材質1:
    本体枠:鉄
  • 材質2:
    本体表示板:鉄
  • 材質3:
    表示面:高輝度再帰性反射シート

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質用途
383-49枠/1,550×1,105
板/1,400×1,100
枠/鉄
板/鉄板(高輝度反射シート)
道路工事用看板[ドライバー向け]
※何の工事を何の目的で実施しているか、「工事目的」
「工事期間」「工事種別」等が一目でわかるように
383-50枠/1,550×555
板/1,400×550
道路工事情報看板[歩行者(住民・通行者等)用]
※道路工事の開始を事前に周知する場合に
383-51道路工事説明看板[歩行者(住民・通行者等)用]
※現在実施している工事の情報を提供する場合に

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 国道路上工事看板 関連画像

383-49

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

383-49

道路工事用看板[ドライバー向け]
4571181511556
107-8058
1105
11000.0

1個

31,402( 34,542円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・何の工事を何の目的で実施しているか、「工事目的」「工事期間」「工事種別」が一目でわかる様に表示することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 国道路上工事看板

ユニット 国道路上工事看板

    法令許可票(建設業)

    法令許可票(建設業)

      ドア用蓄光ステッカー

      ドア用蓄光ステッカー

        消防設備ステッカー

        消防設備ステッカー

          置場標識 エコユニボード

          置場標識 エコユニボード

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              フロアユニスタンド

              フロアユニスタンド

                標識土足厳禁 エコユニボード

                標識土足厳禁 エコユニボード

                  ユニット カッティング文字(縦型)

                  ユニット カッティング文字(縦型)

                    リスクアセスメント標識 エコユニボード

                    リスクアセスメント標識 エコユニボード

                      垂レ幕

                      垂レ幕

                        低照度用床面蓄光ステッカー

                        低照度用床面蓄光ステッカー

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー ユニット マイゾックス ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 17,715円 495円 809円 813円 831円 674円 3,677円 360円 700円 1,169円 4,500円 3,562円 831円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   6日目  
                            取付仕様 据置型 - - - - - - - - - ヒモ - -
                            縦(mm) 1550 - - - 300 - - - - - - - -
                            材質1 本体枠:鉄 - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード)
                            材質2 本体表示板:鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 表示面:高輝度再帰性反射シート - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 国道路上工事看板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました