(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:383-490
工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
219円
税込価格
241円

ドライバー用(年月日・時間差替え数字板)の工事看板日付マグネットです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質(本体)詳細:
    高輝度マグネット
  • 横(mm):
    45
  • 縦(mm):
    80
  • 質量(g):
    11.000
  • 摘要:
    ドライバー用看板(年月日・時間差替え数字板)

型番

383-490 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 年月日・時間差替え数字板
型番数字板サイズ
383-490080×45mm
383-4911
383-4922
383-4933
383-4944
383-4955
383-4966
383-4977
383-4988
383-4999
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

383-490

0
4571181533626
740-0527

4個

219( 241円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ドライバー用(年月日・時間差替え数字板)の工事看板日付マグネットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット

工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット

    番号札 大 無地

    番号札 大 無地

      マグネット指名標識 ゴムマグネット

      マグネット指名標識 ゴムマグネット

        ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

        ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

          無地板プラスチック 120X60X1厚

          無地板プラスチック 120X60X1厚

            電気関係ステッカー 180X65

            電気関係ステッカー 180X65

              ポケット式垂れ幕

              ポケット式垂れ幕

                短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

                短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

                  メーカー ユニット オープン工業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                  通常価格 219円 497円 675円 16,714円 510円 322円 7,027円 205円
                  通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目   6日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 安全標識 - その他 安全標識 - 安全標識 - 安全標識
                  材質(本体) その他 - その他 その他 - ポリプロピレン(PP) - その他
                  表示内容 その他 - その他 その他 - その他 - その他
                  取付仕様 マグネット - マグネット - - その他 - -
                  材質(本体)詳細 高輝度マグネット - ゴムマグネット ユニシート - - - エコユニボード

                  工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト