(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェアエントラント KN-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3830SI-3L
レインウェアエントラント KN-2 レインウェアエントラント KN-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,326円
税込単価
11,359円

【特長】・快適性を追求した高性能複合素材を使用・汗を逃して雨は通さない!・キュ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100%

型番

3830SI-3L 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番素材サイズ仕様
3830BL-S表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Sロイヤルブルー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830BL-M表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Mロイヤルブルー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830BL-L表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Lロイヤルブルー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830BL-LL表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
LLロイヤルブルー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830BL-3L表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
3Lロイヤルブルー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830SI-S表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Sシルバー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830SI-M表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Mシルバー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830SI-L表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
Lシルバー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830SI-LL表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
LLシルバー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
3830SI-3L表地:ナイロン100%(東レエントラントGII PUコーティング)生地使用
裏地:ポリエステル100%
耐水圧:10,000(mmH2O)以上(初期値)
透湿性:10,000(g/m2・24hrs)以上(初期値)
耐久撥水(キューダス加工)
3Lシルバー吊り下げ袋入(コンパクト)、透湿性、防水、
撥水、フードボタン式、裏メッシュ、
外ポケット、裾ボタン、収納バック
 
商品情報を表示

3830SI-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3830SI-3L

レインスーツ
シルバー
3L
175~185
94~104
4906554383353
854-5568
665.000
102~110
-

1個

10,326( 11,359円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性を追求した高性能複合素材を使用
・汗を逃して雨は通さない!
・キューダス加工で耐久撥水性に優れています
【用途】
・雨天時の野外作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェアエントラント KN-2 の型番3830SI-3Lのページです。
型番3830SI-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェアエントラント KN-2

レインウェアエントラント KN-2

    レインウェアブラック

    レインウェアブラック

      糸入合羽

      糸入合羽

        レインファクトリー(糸入) RF-2

        レインファクトリー(糸入) RF-2

          KM-001 仕事合羽

          KM-001 仕事合羽

            レインスーツ"AP300レインリード"

            レインスーツ"AP300レインリード"

              CSワンダーレインスーツ ブルー

              CSワンダーレインスーツ ブルー

                メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 おたふく手袋 カジメイク 前垣 トオケミ
                通常価格 10,326円 3,558円 2,752円 2,493円 8,996円 3,864円 4,356円
                通常出荷日 5日目~   7日目   7日目~   5日目   1日目~   1日目~   6日目  
                材質1 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) - - - -

                レインウェアエントラント KN-2 のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3830SI-L
                3830SI-LL
                3830SI-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm) 色詳細

                11,159円

                ( 12,275円 )
                1個 あり

                5日目

                レインスーツシルバーL170~18078~884906554383339854-5569615.00090~98-

                10,326円

                ( 11,359円 )
                1個 あり

                5日目

                レインスーツシルバーLL175~18586~964906554383346854-5570644.00096~104-

                10,326円

                ( 11,359円 )
                1個 あり

                7日目

                レインスーツシルバーM160~17072~804906554383322854-5571610.00084~92-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました