(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX スペア用コーンバイト

REX スペア用コーンバイト
通常単価(税別)
9,413円
税込単価
10,354円

【特長】・簡単に交換が可能です。【用途】・薄肉ステンレス鋼管の面取作業【商品仕...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

382200

1個

9,413( 10,354円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に交換が可能です。
【用途】
・薄肉ステンレス鋼管の面取作業
【商品仕様】
・適合機種:SU60P
・JANコード:4514706043217
・トラスココード:809-4649
・質量:190g

382200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

REX スペア用コーンバイトの型番382200のページです。
型番382200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REX スペア用コーンバイト

REX スペア用コーンバイト

    シャビーブ バリ取りブレード 151-29143

    シャビーブ バリ取りブレード 151-29143

      面取り工具 (右回転)

      面取り工具 (右回転)

        面取り工具 (手動)

        面取り工具 (手動)

          シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°

          シャビーブ 面取り工具,刃先角度:20°

            バリ取りブレード(カウンタシンク)

            バリ取りブレード(カウンタシンク)

              マジックセット デュアルモード

              マジックセット デュアルモード

                シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転

                シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周

                    バリ取りキット SP1007

                    バリ取りキット SP1007

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29142

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29142

                        メーカー レッキス工業 シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ
                        通常価格 9,413円 11,378円 5,978円 4,598円 3,720円 1,350円 3,100円 4,439円 17,965円 6,813円 7,970円
                        通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目  

                        REX スペア用コーンバイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました