(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL両面ネット 間口90 奥行77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:382-19
UL両面ネット 間口90 奥行77 ULリョウメンネット マグチ90 オクユキ77

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,595円
税込単価
41,355円

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・オプション関係、その他サイズも数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    77
  • 高さ(mm):
    180
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    シルキー・ハイグレー

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

Loading...

商品情報を表示

382-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

382-19

93
32600.0
135-0308

1個

37,595( 41,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな商品陳列台です。
・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

(i)ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UL両面ネット 間口90 奥行77の型番382-19のページです。
型番382-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL両面ネット 間口90 奥行77

UL両面ネット 間口90 奥行77

    UL片面ボード 間口90 奥行67

    UL片面ボード 間口90 奥行67

      UL両面ネット 間口90X奥行125

      UL両面ネット 間口90X奥行125

        UL片面ボード 間口90 奥行43

        UL片面ボード 間口90 奥行43

          UL両面ネット 間口90X奥行85

          UL両面ネット 間口90X奥行85

            UL片面ボード 間口90 奥行52

            UL片面ボード 間口90 奥行52

              UL両面ネット 間口90X奥行95

              UL両面ネット 間口90X奥行95

                UM両面ボード 間口90X奥行95

                UM両面ボード 間口90X奥行95

                  UL片面ネット 間口90 奥行47

                  UL片面ネット 間口90 奥行47

                    UL片面ネット 間口90 奥行52

                    UL片面ネット 間口90 奥行52

                      UL片面ネット 間口90 奥行67

                      UL片面ネット 間口90 奥行67

                        UL片面ネット 間口90 奥行43

                        UL片面ネット 間口90 奥行43

                          メーカー 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売 中日販売
                          通常価格 28,054円 21,432円 32,346円 19,091円 29,055円 19,767円 29,516円 31,076円 22,269円 22,498円 24,162円 21,825円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 陳列機器 - 陳列機器 - 陳列機器 - 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
                          奥行(mm) 77 670 125 430 85 520 95 95 47 52 67 43
                          高さ(mm) 180 1800 180 1800 180 1800 180 180 180 180 180 180
                          本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                          UL両面ネット 間口90 奥行77のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          382-25
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口(mm) 質量(g) トラスココード

                          28,054円

                          ( 30,859円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          9023200.0135-0315

                          什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました