(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,400円
税込価格
29,040円

両面表示の高輝度反射矢印板です。【材質】アルミ(下面ゴム貼付・オレンジ部反射)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
    オレンジ
  • 詳細色:
    オレンジ・黒
  • 表示内容詳細:
    オレンジ地・黒矢印
  • トラスココード:
    114-0058
  • 材質1:
    アルミ(下面ゴム貼付・オレンジ部反射)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:500×900×奥行565mm
・材質:アルミ(下面ゴム貼付)(オレンジ部反射)
・両面表示

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

381-50

1個

26,400( 29,040円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

両面表示の高輝度反射矢印板です。
【材質】アルミ(下面ゴム貼付・オレンジ部反射)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

    トーグ 矢印板

    トーグ 矢印板

      点字タイル 300×300mm

      点字タイル 300×300mm

        ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

        ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

          表示板取付ベース 表示板付

          表示板取付ベース 表示板付

            誘導用矢印ステッカー 100X220

            誘導用矢印ステッカー 100X220

              メーカー ユニット トーグ安全工業 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
              通常価格 26,400円 19,193円 2,672円 1,500円 9,750円 1,697円
              通常出荷日 9日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目~  
              商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - - - -
              材質(本体) アルミ アルミ - - - -
              表示内容 矢印 矢印 - - - -
              オレンジ レッド/ホワイト - - - -
              詳細色 オレンジ・黒 - - - - -

              ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました