(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,158円  特別価格 
税込価格
13,374円  特別価格 

自立式の高輝度反射シート付鉄板製表示板です。【寸法(mm)】板/1400×55...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    板・高輝度反射シート付鉄板/枠・鉄製

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:枠/1,550×555mm、板/1,400×550m
  • 材質:枠/鉄、板/鉄板
  • セット重量:約7kg(自立式)
  • 再帰反射材
    反射材と異なり、素材に対して角度がついている場合でも光源方向に反射光が戻ってきます。
    再帰反射材に対し、角度が平行に近づくと反射光の量は減ります。
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  再帰反射材

■高輝度反射板・枠セット

ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長01
  • 381-15(100m)
  • 381-16(300m)
  • 381-17(500m)
  • 381-18(数字なし)
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長02
  • 381-21
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長03
  • 381-22(200m)左車線減少
  • 381-23(数字なし)
  • 381-24(200m)右車線減少
  • 381-25(数字なし)
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長04
  • 381-26(200m)
  • 381-27(数字なし)
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長05
  • 381-30
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長06
  • 381-31
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長07
  • 381-32
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長08
  • 381-33
ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット  製品の基本仕様・特長09
  • 381-34
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
表示内容詳細
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
表示スタンド
その他
工事中
100m先 工事中のピクト
113-9915
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

-

  • 注文停止中
表示スタンド
その他
[その他] その他
速度落とせ
114-0420
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

-

表示スタンド
その他
[その他] その他
200m先 両上矢印
113-9913
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

9日目

表示スタンド
その他
[その他] その他
○○m先 両上矢印
114-0434
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

9日目

  • 注文停止中
表示スタンド
その他
[その他] その他
上矢印 STOP 停止位置
114-0111
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

-

表示スタンド
その他
[その他] その他
工事区間終り
114-0112
自立式

1個

12,158( 13,374円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自立式の高輝度反射シート付鉄板製表示板です。
【寸法(mm)】板/1400×550・枠/1600×550

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セット

    ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

    ユニット 高輝度反射矢印板 アルミ 550×900×奥行565

      ドア表示板(アクリル白板タイプ)

      ドア表示板(アクリル白板タイプ)

        階数表示板

        階数表示板

          階数表示板 エコユニボード 450×450MM

          階数表示板 エコユニボード 450×450MM

            ユニット 一文字看板 鉄板

            ユニット 一文字看板 鉄板

              ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

              ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                坑口距離表示板

                坑口距離表示板

                  表示板取付ベース 表示板付

                  表示板取付ベース 表示板付

                    ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

                    ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

                      G安全掲示板表示板セット

                      G安全掲示板表示板セット

                        反射看板 板ノミ 白無地

                        反射看板 板ノミ 白無地

                          グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

                          グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 12,158円 26,400円 636円 770円 1,330円 14,538円 445円 1,030円 9,750円 20,532円 22,209円 3,900円 9,780円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   9日目   14日目  
                            質量(g) 7000.0 - - - - - - - - - - 6000.0 -
                            材質1 板・高輝度反射シート付鉄板/枠・鉄製 アルミ(下面ゴム貼付・オレンジ部反射) - - - - - - - - - 鉄板 -

                            ユニット 高輝度反射表示板 板・枠セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました