(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WithGardenフローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WithGardenフローラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
557円
税込単価
613円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    XS
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    バーガンディー/ブルーグレー
  • 厚み(mm):
    1.34
  • JANコード:
    4907026038313
  • トラスココード:
    857-1624
  • 手のひら周り(cm):
    16.2
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    6.9
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • すべり止め:
    あり

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

383

1個

557( 613円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
・薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
【用途】
・土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WithGardenフローラの型番383のページです。
型番383に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WithGardenフローラ

WithGardenフローラ

    ブルーライナー

    ブルーライナー

      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

              ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

              ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                  ピッタリ背抜き手袋 No.260

                  ピッタリ背抜き手袋 No.260

                    ジョイハンドゴム背抜き

                    ジョイハンドゴム背抜き

                      厚手ゴム背抜き手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          すべり止め手袋 ナイスグローブ

                          すべり止め手袋 ナイスグローブ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 勝星産業 川西工業 川西工業 ダンロップ ダンロップ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 ユニワールド 丸和ケミカル
                            通常価格 557円 1,198円 277円 504円 1,895円 303円 1,037円 369円 313円 1,243円 370円 257円 236円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   6日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - - 作業用 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - - - - ポリウレタン 天然ゴム - - すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - - - 背抜き 背抜き - - 背抜き
                            サイズ XS - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ 13 10 - - - - - - - 10 - - 13

                            WithGardenフローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました