(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,449円
税込単価
33,494円

【特長】・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。【用途】・消耗品に。...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4516024338013
  • 質量(g):
    950
  • トラスココード:
    853-4066
  • 材質1:
    刃:スチール
  • 材質2:
    受木:樹脂

型番

380AKAEBASET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

380AKAEBASET

1個

30,449( 33,494円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・替刃1本+受木5本
・JANコード:4516024338013
・トラスココード:853-4066
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・刃:スチール製
・受木:樹脂製
【セット内容/付属品】
・替刃1本+受木5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)の型番380AKAEBASETのページです。
型番380AKAEBASETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

          MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 受木42MCE(10本入り)

              MAITZ 受木42MCE(10本入り)

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                  ローラーカッター EA762EB-51

                  ローラーカッター EA762EB-51

                    ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                    ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                      ディスクカッター DC-250

                      ディスクカッター DC-250

                        メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE) カール事務器
                        通常価格 30,449円 30,449円 20,449円 33,362円 25,563円 36,397円 12,449円 28,180円 33,000円 34,962円 24,639円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -
                        JANコード 4516024338013 4516024340016 - 4516024340115 4516024300010 4516024342157 4516024542151 - - - -
                        質量(g) 950 1000 - 800 800 1500 1500 - - - -
                        トラスココード 853-4066 853-4068 - 853-4070 853-4087 853-4084 853-4092 - - - -
                        材質1 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール 刃:スチール - - - - -

                        MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました