(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドカラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,522円 ~ 29,016円  特別価格 
税込価格
2,774円 ~ 31,918円  特別価格 

【特長】・防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。・薬剤が木の...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
  • 材質1:
    油性塗料●アルキッド樹脂

(i)ご注意

  • 無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
-
4955473381018
851-1988
753.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

透明
-
4955473386013
851-1990
3800.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

透明
-
4955473389014
851-1989
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

その他
エボニー
4955473381049
851-1991
767.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

その他
エボニー
4955473386044
851-1993
3900.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

その他
エボニー
4955473389045
851-1992
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473381056
851-1994
756.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473386051
851-1996
3800.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

ウォールナット
-
4955473389052
851-1995
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

その他
チェリー
4955473381063
851-1997
763.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

その他
チェリー
4955473386068
851-1999
3800.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

その他
チェリー
4955473389069
851-1998
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

その他
オリーブ
4955473381100
851-2000
760.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

その他
オリーブ
4955473386105
851-2002
3800.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

その他
オリーブ
4955473389106
851-2001
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

その他
スプルース
4955473381155
851-2003
777.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

その他
スプルース
4955473386150
851-2005
3900.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

その他
スプルース
4955473389151
851-2004
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

チーク
-
4955473381810
851-2006
756.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

チーク
-
4955473386815
851-2008
3900.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

チーク
-
4955473389816
851-2007
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

その他
けやき
4955473381827
851-2009
742.000

1個

2,522( 2,774円 )

4日目

その他
けやき
4955473386822
851-2011
3800.0

1個

8,618( 9,480円 )

4日目

その他
けやき
4955473389823
851-2010
15000.0

1個

29,016円

25,603

( 28,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。
・薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。
【用途】
・羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部。

(i)ご注意

  • 無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドカラー

ウッドカラー

    油性木部保護塗料 1.6L

    油性木部保護塗料 1.6L

      油性木部保護塗料 0.7L

      油性木部保護塗料 0.7L

        水性シリコンカラースプレー

        水性シリコンカラースプレー

          シントー 水性カラースプレー

          シントー 水性カラースプレー

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

              油性トタン用

              油性トタン用

                水性エナメル

                水性エナメル

                  防水コート

                  防水コート

                    防腐・防虫ステイン 0.7L

                    防腐・防虫ステイン 0.7L

                      ウッドガード 外部用

                      ウッドガード 外部用

                        油性天然竹材保護塗料 1L

                        油性天然竹材保護塗料 1L

                          水性フレッシュワイド 0.2L

                          水性フレッシュワイド 0.2L

                            メーカー シントーファミリー ニッぺ ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー アサヒペン カンペハピオ アサヒペン シントーファミリー ロックペイント アサヒペン アサヒペン ニッぺ
                            通常価格 2,522円 4,528円 2,320円 1,412円 984円 1,991円 2,893円 456円 5,047円 2,547円 3,153円 3,206円 969円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~   5日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            乾燥時間 2時間 重ね塗り4時間後 (20℃) - - - 50分 (20℃) - - - - - - - -
                            材質1 油性塗料●アルキッド樹脂 - - - エアゾール塗料●アクリル - - - 水性塗料●アクリルエマルション - - - -

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました