(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋 マチ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:37S
スムス手袋 マチ付き スムステブクロ マチツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,332円
税込単価
1,465円

【特長】・優しい肌ざわりで対象物を傷つけにくい手袋です。・手にしっかりフィット...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    綿100%

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

スムス手袋 マチ付き 製品特長・仕様
商品情報を表示

37S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37S

S
4970181201625
813-6842
181.000
15±1
21±0.6
8.2±0.3

1個

1,332( 1,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優しい肌ざわりで対象物を傷つけにくい手袋です。
・手にしっかりフィットするマチ付きタイプです。
【用途】
・品質管理
・検査
・精密機器取り扱い
・サービス業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋 マチ付きの型番37Sのページです。
型番37Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋 マチ付き

スムス手袋 マチ付き

    スムス手袋 マチ無し 12双入り

    スムス手袋 マチ無し 12双入り

      純綿スムス手袋 マチ付き

      純綿スムス手袋 マチ付き

        ハンドペット

        ハンドペット

          川西 素手仕込 1P Lサイズ

          川西 素手仕込 1P Lサイズ

            勝星 コットンセーム M

            勝星 コットンセーム M

              勝星 日本一 12ソウ

              勝星 日本一 12ソウ

                勝星 KSゴールド 男性用

                勝星 KSゴールド 男性用

                  日本一軍手

                  日本一軍手

                    綿特軍手

                    綿特軍手

                      女性用軍手

                      女性用軍手

                        アトム 7ゲージ純綿軍手

                        アトム 7ゲージ純綿軍手

                          15Gインナーグローブ 5双組

                          15Gインナーグローブ 5双組

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業
                            通常価格 1,332円 1,095円 2,236円 157円 1,749円 372円 623円 164円 570円 708円 900円 1,234円 894円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   2日目   1日目   4日目  
                            - - - - 白/ピンク 生成 -
                            材質1 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% - - - - ポリエステル・その他 ポリエステル・綿・その他 ポリエステル、綿、その他 綿100% -

                            スムス手袋 マチ付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            37L
                            37M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,332円

                            ( 1,465円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L4970181201601813-6840219.00017±123±0.69±0.3

                            1,332円

                            ( 1,465円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M4970181201618813-6841204.00016±122±0.68.5±0.3

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました