(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイズ調整ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイズ調整ベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,381円
税込価格
3,719円

【特長】・ホックとマジックテープで、肩と腰部分のサイズ調整が可能です。安全帯使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 反射材:
    その他
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    約54~59~68
  • 胴回り(cm):
    約94~104~135
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム
  • 摘要:
    3段階サイズ調整可能
  • 寸法(cm):
    肩幅/約34~36

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

サイズ調整ベスト 規格表

使用方法・使用事例

サイズ調整ベスト 使用方法1
サイズ調整ベスト 使用方法2
サイズ調整ベスト 使用方法3
サイズ調整ベスト 使用方法4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビーブルー/白反射
-
4580313000967
826-3896

5個

3,381( 3,719円 )

6日目

  • 注文停止中
その他
紺(本体)・蛍光黄(反射材)
4580313000974
826-3897

5個

3,381( 3,719円 )

-

その他
黄(本体)・蛍光黄(反射材)
4580313000981
826-3898

5個

3,381( 3,719円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホックとマジックテープで、肩と腰部分のサイズ調整が可能です。安全帯使用を考え、3箇所で調整ができます。
・反射部は高輝度反射材を使っているので夜でも目立ちます。
・背面の横反射材に文字入れができます。(価格別途)サイズ: 50×240mm
・肩部の脱着できます。
【用途】
・夜間作業時に於ける安全確保に。

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイズ調整ベスト

サイズ調整ベスト

    パトロールベスト

    パトロールベスト

      風抜けメッシュショートベスト

      風抜けメッシュショートベスト

        安全ベスト(軽量タイプ)

        安全ベスト(軽量タイプ)

          安全チョッキ70型

          安全チョッキ70型

            エコノミーベスト(黄) ポリエステル

            エコノミーベスト(黄) ポリエステル

              LED反射ベスト ナイロンメッシュ

              LED反射ベスト ナイロンメッシュ

                LEDパトベスト ネイビー×白反射

                LEDパトベスト ネイビー×白反射

                  ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                  ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                    メーカー ユニット ユニット ユニット エスコ 三甲 ユニット ユニット スリーライク ユニット
                    通常価格 3,381円 4,106円 4,026円 2,199円 1,840円 1,725円 7,875円 3,786円 5,070円
                    通常出荷日 6日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト
                    本体材質 ポリエステル - - ナイロンメッシュ PVC ポリエステル ナイロンメッシュ - ポリエステル
                    反射材 その他 - - PVC - - その他 - その他
                    LED有無 - - -
                    着丈(cm) 約54~59~68 - 40 約60 - 約55 - 57 約58

                    サイズ調整ベストのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました