(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ENベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ENベスト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,382円  特別価格 
税込価格
3,720円  特別価格 

【特長】・EN基準に沿った、安全作業衣です。(EN471 class2)・EN...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 反射材:
    その他
  • 色:
    その他
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    約68
  • 胴回り(cm):
    約125
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    反射材:高輝度ガラスビーズ
  • 摘要:
    EN471 class2
  • 寸法(cm):
    肩幅/約47

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • よく目立つ2色の蛍光色をご用意。
  • 再帰反射
ENベスト 関連画像1

蛍光タイプ

型番カラー胴囲着丈肩幅反射帯幅本体材質反射部
生地反射部
379-94蛍光オレンジ約125cm約68cm約47cm50mmポリエステル100%高輝度ガラスビーズ
379-95蛍光イエロー

構造図

ENベスト 関連画像2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
蛍光オレンジ(本体)・白(反射材)
4580313000943
826-3894

5個

3,382円

2,643

( 2,907円 )

6日目

蛍光イエロー(本体)・白(反射材)
4580313000950
826-3895

5個

3,382円

2,643

( 2,907円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN基準に沿った、安全作業衣です。(EN471 class2)
・EN基準に適合する高機能テープを使用しています。
・生地部分に文字入れができます。(価格別途)
【用途】
・高視認性が必要な作業時に。
・EN471とはヨーロッパ規格(European Norm)に定められた工業品規格の1つで、高視認性安全作業衣服に対する基準です。車のヘッドライトまたは日光・色彩により、目視での着用者の存在を明らかにし、危険からの回避が目的です。使用される再帰反射材はもとより、生地の色や堅牢度、耐久性、デザイン、反射材・生地の使用量まで、厳しい設定があります。

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ENベスト

ENベスト

    安全ベスト ネイビー/イエロー

    安全ベスト ネイビー/イエロー

      反射タスキ HT-1

      反射タスキ HT-1

        EN規格ベスト

        EN規格ベスト

          パトロールベスト

          パトロールベスト

            高視認性安全ツナギ

            高視認性安全ツナギ

              耐候性ベスト

              耐候性ベスト

                高輝度タスキ

                高輝度タスキ

                  反射ベスト(タスキ型)

                  反射ベスト(タスキ型)

                    レッグピカ

                    レッグピカ

                      夜光ベスト

                      夜光ベスト

                        高視認性反射ベスト

                        高視認性反射ベスト

                          布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                          布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                            メーカー ユニット ミズケイ ミドリ安全 スリーライク ユニット タカヤ商事 スリーライク スリーライク ユニット 日本緑十字社 ジーベック スリーエムジャパン 布施商店
                            通常価格 3,382円 1,380円 933円 2,251円 4,106円 22,524円 5,502円 165円 6,000円 1,500円 5,900円 2,667円 979円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   7日目   4日目~   5日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト タスキ 安全ベスト 安全ベスト ウエア - タスキ タスキ バンド - 安全ベスト -
                            本体材質 ポリエステル ナイロンメッシュ PVC ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - - ポリエステル - -
                            反射材 その他 PVC - その他 - その他 - その他 その他 その他 - - -
                            その他 - イエロー/ホワイト - - - - 蛍光イエロー - - - - -
                            LED有無 - - -

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました