(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パトロールベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-92
パトロールベスト パトロールベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,106円
税込単価
4,517円

【特長】・悪天候時にも高性能維持される反射材で、夜間も安全にパトロールができま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 379-90、379-91(蛍光タイプ)
  • 再帰反射
  • 悪天候時強い高輝度マイクロプリズムで夜間パトロールも安心
パトロールベスト 関連画像
パトロールベスト 関連画像2

379-90、379-91(蛍光タイプ)

パトロールベスト 関連画像2

379-92、379-93

型番カラー胴囲着丈肩幅反射帯幅胸ポケット本体材質反射部
生地反射部
379-90蛍光グリーン約100~135cm約58cm約37cm50mm145×105mmポリエステル100%高輝度マイクロプリズム
379-91蛍光オレンジ
379-92イエロー
379-93ブルー

構造図

パトロールベスト 関連画像4
 
商品情報を表示

379-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体材質
反射材
着丈(cm)
胴回り(cm)
反射材有無
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-92

ポリエステル
その他
イエロー/白反射
約58
約100~135
-
4580313000929
826-3892
200.000
本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム
-
-

1個

4,106( 4,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・悪天候時にも高性能維持される反射材で、夜間も安全にパトロールができます。
・左右マジックテープで自由に胴周りサイズを調整できます。
・収納胸ポケット付きで携帯電話を収納できます。
・反射材に文字入れができます。(価格別途)
【用途】
・パトロール巡回等で着用。

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パトロールベストの型番379-92のページです。
型番379-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パトロールベスト

パトロールベスト

    反射表示付ベスト

    反射表示付ベスト

      反射ベスト(タスキ型)

      反射ベスト(タスキ型)

        安全ベスト ネイビー/イエロー

        安全ベスト ネイビー/イエロー

          安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

          安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

            TRUSCO メッシュ安全ベスト

            TRUSCO メッシュ安全ベスト

              LED反射ベスト ナイロンメッシュ

              LED反射ベスト ナイロンメッシュ

                高視認性安全ツナギ

                高視認性安全ツナギ

                  レッグピカ

                  レッグピカ

                    カラーベスト

                    カラーベスト

                      パトベスト タイプI

                      パトベスト タイプI

                        サイズ調整ベスト

                        サイズ調整ベスト

                          ENベスト

                          ENベスト

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ミズケイ エスコ トラスコ中山 ユニット タカヤ商事 日本緑十字社 つくし工房 スリーライク ユニット ユニット
                            通常価格 4,106円 4,831円 6,000円 1,380円 1,150円 4,010円 7,875円 22,524円 1,500円 1,450円 1,832円 3,381円 3,382円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全ベスト - タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト ウエア バンド 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            LED有無 - -

                            パトロールベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-90
                            379-91
                            379-93
                            873-97
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 反射材 着丈
                            (cm)
                            胴回り
                            (cm)
                            反射材有無 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 寸法(cm)

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ポリエステルその他蛍光グリーン/白反射約58約100~135-4580313000905826-3890200.000本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム--

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ポリエステルその他その他約58約100~135蛍光オレンジ(本体)、白(反射材)4580313000912826-3891200.000本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム--

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ポリエステルその他ネイビーブルー/白反射約58約100~135-4580313000936826-3893200.000本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム--

                            5,501円

                            ( 6,051円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ナイロンメッシュ-グリーン約55約108~128若草4571181490516744-9551160.000本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材表示部/150×330

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました